dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (T) [DIN 32676 row A] - 에어 핀치 밸브 시리 트리 클램프 연결
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
트리 클램프 연결
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/klemmstutzenausfuehrungen/serie_vmc/vmc_t.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50T.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Klemmstutzen nach DIN 32676 Reihe A (Tri-Clamp)},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=50.50},{L1=130},{L2=180},{L2A=226},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{VOL1=0.13},{EE=1.9},{AE=1.3},{PE=0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT14=Absperrventile},{TXT16=Luftventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AW
접속재
ⁿ/ₐ
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
F
색
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L2A
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
AKO VMC10.01XK.50T.50
VMC = 표준 버전
10
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
0.5
10
46
35
34
68
115
159
G 1/8"
23.0
AKO VMC15.01XK.50T.50
VMC = 표준 버전
15
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
0.9
16
56
47
34
85
130
184
G 1/8"
28.0
AKO VMC20.01XK.50T.50
VMC = 표준 버전
20
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
1.0
20
62
49
34
93
150
196
G 1/8"
31.0
AKO VMC25.01XK.50T.50
VMC = 표준 버전
25
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
1.5
26
72
57
50.50
110
160
209
G 1/8"
36.0
AKO VMC32.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
32
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
1.9
32
80
66
50.50
130
180
226
G 1/4"
45.0
AKO VMC40.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
40
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
2.6
38
90
77
50.50
150
200
238
G 1/4"
50.0
AKO VMC50.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
50
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
3.9
50
110
88
64
175
230
265
G 1/4"
60.0
AKO VMC65.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
65
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
4.3
66
139
115
91
173
216
269
G 1/4"
73.5
AKO VMC80.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
80
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
6.2
81
172
133
106
213
254
311
G 1/4"
90.0
AKO VMC100.01X.50T.50
VMC = 표준 버전
100
스테인레스스틸1.4404 (AISI 316L)
트리 클램프 DIN 32676 행 A
-
11.4
100
203
156
119
264
305
365
G 1/4"
107.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성