dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
ISO 6432 Mini-Cylinders - No Rotating Series Ø16-25 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 6432
Standart Cylinders
No Rotating Series
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/cyinder_iso_6432/standard/no_rotating_series/no_rotating_series_asmtab.prj},{NB=MC6018016001 (0)},{SER=MC},{DI=016},{TYP=6 - Anti-rotation rod},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=C},{ST=0},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR6=},{VAR7=},{PRE=0},{NOTE=Bloccastelo non disponibile per taglie inferiori a 20mm},{RA=},{FA=},{RA2=},{FA2=},{REA=},{DINO=16},{BNDM=16},{BP=1.50},{KKNDM=6},{KKP=1.00},{FOOT=16.1},{DI2=12-16},{DI3=12-16},{PPATH=no_rotating_series_asmtpl.prj},{OCDI=16},{B=M16x1.5},{C=19},{D=12},{D1=17.27},{D3=18},{E=6},{EE=M5},{F=16},{G=82},{G1=93},{G3=53},{K=22},{KK=M6x1},{L=18},{N=9},{P=4.5},{S=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ØC
[mm]
D
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
[mm]
E
ØE
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
G1
"""G1"""""""
[mm]
G3
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
MC6018016001
MC6018016001
MC
016
6 - Anti-rotation rod
M16x1.5
19
12
17.27
18
6
M5
16
82
93
53
22
M6x1
18
9
4.5
6
MC6018020001
MC6018020001
MC
020
6 - Anti-rotation rod
M22x1.5
27
16
21.27
25.5
8
1/8"G
20
95
111
67
24
M8x1.25
20
12
8
8
MC6018025001
MC6018025001
MC
025
6 - Anti-rotation rod
M22x1.5
30
16
26.5
28.5
8
1/8"G
22
104
118
68
28
M10x1.25
22
12
8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성