카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
5V100 series - solenoid valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
5V Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/5v_series/5v100_series.prj},{NB=5V120M5A},{TYPE=5V120},{PORT=M5},{VOLTAGE=A},{TT=},{A=133.0},{B=44},{BA=27},{C=18},{PA=66.5},{R=3.3},{RA=30},{RB=51.5},{RC=13},{S=3.3},{SA=14},{SB=59.5},{SC=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
[mm]
TYPE
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
Q
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
5V110M5A
5V110M5A
5V110
98.5
44
27
18
M5X0.8
32.0
14
25.0
0
M5X0.8
27
18.5
3.3
30
17.0
13
3.3
14
25.0
9.5
5V120M5A
5V120M5A
5V120
133.0
44
27
18
M5X0.8
66.5
14
59.5
0
M5X0.8
27
53.0
3.3
30
51.5
13
3.3
14
59.5
9.5
5V130CM5A
5V130CM5A
5V130C
146.0
44
27
18
M5X0.8
79.5
14
72.5
0
M5X0.8
27
66.0
3.3
30
64.5
13
3.3
14
72.5
9.5
5V130EM5A
5V130EM5A
5V130E
146.0
44
27
18
M5X0.8
79.5
14
72.5
0
M5X0.8
27
66.0
3.3
30
64.5
13
3.3
14
72.5
9.5
5V130PM5A
5V130PM5A
5V130P
146.0
44
27
18
M5X0.8
79.5
14
72.5
0
M5X0.8
27
66.0
3.3
30
64.5
13
3.3
14
72.5
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성