카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
4HV/4HVL - Hand Lever Valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Manu Or Mechanical Control Valve
4HV/4HVL Series (4/3 4/2 Way)
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/mechanical_valve/4hv_4hvl/4hv_asmtab.prj},{NB=4HV43020(0)},{A=110.0},{B=72},{C=2.0},{DT=26.441},{E=18.0},{FM=52},{FP=1.500},{G=128.0},{H=6.5},{I=102},{J=89},{K=64},{L=3},{M=81},{N=94},{P=160},{Z1=37.000},{Z2=6.500},{Z3=60.000},{Z4=97.000},{Z5=3.000},{Z6=42.000},{Z7=6.000},{Z8=0.000},{Z9=42.000},{Z10=44.000},{Z11=14.000},{Z12=3.000},{Z13=2.000},{Z14=4.500},{Z15=58.000},{Z16=81.000},{Z17=10.000},{Z18=76.000},{Z19=61.930},{Z20=25.490},{Z21=1.000},{Z22=18.000},{Z23=19.000},{Z24=13.500},{Z25=41.000},{Z26=42.000},{Z27=12.950},{Z28=11.000},{Z29=102.630},{Z30=9.000},{Z31=76.140},{Z32=5.000},{Z33=55.000},{Z34=15.000},{Z35=0.000},{Z36=0.000},{X=0},{MODE=4HV40020},{PORT=3/4\"},{INFO=PDF Catalogues},{D=3/4\"},{TYPE=30},{INST=},{TT=},{HUB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
Valve Height
[mm]
B
Base Height
[mm]
C
Height C
[mm]
D
Port size
ⁿ/ₐ
E
Position of thread hole
[mm]
F
Thread type
ⁿ/ₐ
G
(Whole the height)
[mm]
H
Dia. H
[mm]
I
Width of valve
[mm]
J
Distance of holes
[mm]
K
Distance of holes
[mm]
L
Distance of holes
[mm]
M
Distance of holes
[mm]
N
Width of valve
[mm]
P
(Whole the width)
[mm]
4HV23006
4HV23006
1/8"
73.0
45
1.5
1/8"
11.5
M34x1.5
92.5
5.5
62
49
40
3
49
62
120
4HV23008
4HV23008
1/4"
73.0
45
1.5
1/4"
11.5
M34x1.5
92.5
5.5
62
49
40
3
49
62
120
4HV33008
4HV33008
1/4"
88.5
56
1.5
1/4"
13.5
M40x1.5
104.0
6.5
74
62
51
3
62
74
140
4HV33010
4HV33010
3/8"
88.5
56
1.5
3/8"
13.5
M40x1.5
104.0
6.5
74
62
51
3
62
74
140
4HV43015
4HV43015
1/2"
110.0
72
2.0
1/2"
18.0
M52x1.5
128.0
6.5
102
89
64
3
81
94
160
4HV43020
4HV43020
3/4"
110.0
72
2.0
3/4"
18.0
M52x1.5
128.0
6.5
102
89
64
3
81
94
160
4HV23006L
4HV23006L
1/8"
84.0
45
1.5
1/8"
11.5
M34x1.5
92.5
5.5
62
49
40
3
49
62
120
4HV23008L
4HV23008L
1/4"
84.0
45
1.5
1/4"
11.5
M34x1.5
92.5
5.5
62
49
40
3
49
62
120
4HV33008L
4HV33008L
1/4"
99.0
56
1.5
1/4"
13.5
M40x1.5
104.0
6.5
74
62
51
3
62
74
140
4HV33010L
4HV33010L
3/8"
99.0
56
1.5
3/8"
13.5
M40x1.5
104.0
6.5
74
62
51
3
62
74
140
4HV43015L
4HV43015L
1/2"
121.0
72
2.0
1/2"
18.0
M52x1.5
128.0
6.5
102
89
64
3
81
94
160
4HV43020L
4HV43020L
3/4"
121.0
72
2.0
3/4"
18.0
M52x1.5
128.0
6.5
102
89
64
3
81
94
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성