카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
6ta series - air valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Air Control Valve
6ta_series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/air_valve/6ta_series/6ta_series.prj},{NB=6TA120M5},{MODEL=6TA120},{PT=M5},{VALVETYPE=},{TT=},{A=64.5},{B=24.0},{C=15.5},{D=M5X0.8},{QA=14.0},{R=2.6},{RA=23.0},{RB=20.7},{RC=11.0},{SC=4},{SD=17.5},{TA=32.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
[mm]
P
bc
[mm]
PB
pb
[mm]
Q
q
[인치]
QA
qa
[mm]
QB
qb
[mm]
R
r
[mm]
RA
ra
[mm]
RB
rb
[mm]
RC
rc
[mm]
S
s
[mm]
SA
sa
[mm]
SB
sb
[mm]
SC
sc
[mm]
SD
sd
[mm]
T
t
[mm]
TA
ta
[mm]
TC
tc
[mm]
6TA0510M5NC
6TA0510
41.5
21.0
10.6
M5X0.8
M5X0.8
1.0
M5X0.8
9.5
13.5
2.1
14.0
11.3
7.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
M5X0.8
18.3
0.5
6TA0520M5
6TA0520
47.0
21.0
10.6
M5X0.8
M5X0.8
1.0
M5X0.8
9.5
18.7
2.1
14.0
16.5
7.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
M5X0.8
23.5
0.5
6TA110M5NC
6TA110
59.5
24.0
15.5
M5X0.8
M5X0.8
0.0
M5X0.8
14.0
20.5
2.6
23.0
16.0
11.0
2.6
7.2
34.5
4
17.5
M5X0.8
27.5
0.0
6TA120M5
6TA120
64.5
24.0
15.5
M5X0.8
M5X0.8
0.0
M5X0.8
14.0
25.2
2.6
23.0
20.7
11.0
2.6
7.2
39.5
4
17.5
M5X0.8
32.2
0.0
6TA21006NC
6TA210
77.5
32.5
18.5
1/8"
1/8"
0.0
1/8"
18.0
25.5
3.2
33.0
18.0
13.5
3.2
12.0
46.5
7
21.0
1/8"
34.5
1.0
6TA22006
6TA220
85.5
32.5
18.5
1/8"
1/8"
0.0
1/8"
18.0
33.9
3.2
33.0
26.3
13.5
3.2
12.0
54.8
7
21.0
1/8"
42.8
1.0
6TA31010NC
6TA310
95.0
46.0
23.5
1/8"
3/8"
0.0
1/4"
28.0
29.5
3.2
43.0
22.0
18.4
4.3
15.0
58.5
8
31.0
3/8"
43.5
0.0
6TA32010
6TA320
103.0
46.0
23.5
1/8"
3/8"
0.0
1/4"
28.0
37.5
3.2
43.0
30.0
18.4
4.3
15.0
66.5
8
31.0
3/8"
51.5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성