카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
2W030,2W050 - Fluid control valve(Direct-Acting and Normally Closed)
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
2/2 Way Solenoid Valve
2W Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2w_series/2w030_asmtab.prj},{NB=2WX03008A},{CONDITION=X},{PORT=08},{VOLTAGE=A},{TYPE=},{THREAD=},{INFO=PDF Catalogues},{EPOOL=03008},{AHELP=1},{B=70.7},{C=10},{C1=10},{D=40},{E=PT1/4},{EM=13.157},{F=43.3},{G=M5},{GM=5},{H=29.3},{I=20.2},{J=16},{K=40},{L=5.3},{M=49},{Z1=19.000},{Z2=14.400},{Z3=32.000},{Z4=22.000},{Z5=12.000},{Z6=1.500},{Z7=7.000},{Z8=10.000},{PPATH=2w030/assemblies/2w030_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
Port size
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
2WX03006A
2WX03006A
06
52.5
70.7
10
10
40
1/8"
43.3
M5
29.3
20.2
16
40
5.3
49
2WX03008A
2WX03008A
08
52.5
70.7
10
10
40
1/4"
43.3
M5
29.3
20.2
16
40
5.3
49
2WX05010A
2WX05010A
10
62.7
87.0
13
10
52
3/8"
51.2
M5
39.0
26.0
23
48
5.3
56
2WX05015A
2WX05015A
15
62.7
87.0
13
10
52
1/2"
51.2
M5
39.0
26.0
23
48
5.3
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성