카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TN - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
TN Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/tn_series/tn_series_asmtab.prj},{NB=TN16X10S(0)+()},{BORE=16},{STROKE=10},{MAGNET=-S},{THREAD=M5X0.8},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{A1=68},{AB=15},{AC1=53},{B=54},{BA=53},{C=21},{CA=20},{D=8},{DA=7},{G=24},{H=6},{J=Both sides: Šµ7.5 dp7.5mm Thru.hole: Šµ4.5},{JA=15},{JB1=20},{K=M4x0.7-dp 5},{KB=34},{P=M5X0.8},{PB=11.0},{L=Both sides: Šµ8 dp4.5mm Thru.hole: Šµ4.5},{LC=47},{M=M4X0.7},{MB=47},{R=3.0},{D1=15},{F=8},{P3=M4x0.7},{P4=M5x0.8},{PPATH=parts/tn_series_asmtpl.prj},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
THREAD
Thread type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JA
[mm]
JB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KB
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MB
[mm]
R
[mm]
TN10X10S(0)+()
TN10X10S
10
M5X0.8
58
12
46
42
41
17
16
6
7
18
5
Both sides: Šµ6 dp6.5mm T...
15
10
M3x0.5-dp 5
26
M5X0.8
20
8.5
Both sides: Šµ6 dp3.5mm T...
30.0
34
M3X0.5
34
2.5
TN16X10S(0)+()
TN16X10S
16
M5X0.8
68
15
53
54
53
21
20
8
7
24
6
Both sides: Šµ7.5 dp7.5mm...
15
20
M4x0.7-dp 5
34
M5X0.8
22
11.0
Both sides: ø8 dp4.5mm Th...
30.0
47
M4X0.7
47
3.0
TN20X10S(0)+()
TN20X10S
20
M5X0.8
78
20
58
62
61
25
24
10
10
28
8
Both sides: Šµ7.5 dp7.5mm...
15
20
M4x0.7-dp 5
44
M5X0.8
25
12.0
Both sides: ø8 dp4.5mm Th...
35.0
55
M4X0.7
55
3.5
TN25X10S(0)+()
TN25X10S
25
M5X0.8
81
19
62
73
72
30
29
12
9
34
10
Both sides: Šµ7.5 dp7.5mm...
15
30
M4x0.7-dp 6
56
M5X0.8
27
12.0
Both sides: ø8 dp4.5mm Th...
40.0
66
M4X0.7
66
6.0
TN32X10S(0)+()
TN32X10S
32
PT
108
30
78
96
94
40
38
16
13
42
14
Both sides: Šµ9 dp13.5mm ...
17
35
M8x1.25-dp 10
72
1/8"
35
14.0
Both sides: Šµ9 dp5.5mm T...
45.0
83
M6X1.0
83
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성