카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TCLJ, TCMJ - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
TCL,TCM series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/tcl_tcm_series/tclj_tcmj_asmtab.prj},{NB=TCLJ32x25-10S(0,)},{BORE=32},{TYPE=L},{CTYPE=J},{STROKE=25},{ASTROKE=10},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{MAGNET=With cushion},{THREAD=},{POS=0},{AB=22},{AC=37.5},{AD=12},{AE=8},{AF=36.0},{AG=28.0},{B=112},{BD=111.5},{CD=47.5},{FA=7},{H=17},{PF=9.0},{PC=12.5},{PA=15.0},{PE=7.0},{PD=12.5},{PB=34.0},{KA=6},{JA=3},{RA=16},{R=M8X1.25},{L=M8X1.25},{LA=20},{MB=21},{N=6.5},{P=PT1/8},{K=4},{J=4.5},{LE=30},{LD=96},{KB=42},{G=78.0},{M=11.0},{T=32},{MA=7.5},{S=63},{U=10.5},{V=6.5},{W=5.5},{X=3.5},{Y=9.5},{C=48.0},{LB=98},{LC=34},{BA=110},{CA=44},{Z=M12X1.5},{PPATH=tclj_tcmj_asmtp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDER
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
BD
[mm]
CD
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
TCLJ12x10-10S(0,)
TCLJ12X10-10S
12
5
22.0
17.0
57.5
25.5
4
8
12
M5X0.8
TCLJ16x10-10S(0,)
TCLJ16X10-10S
16
5
26.0
21.0
63.5
29.5
5
10
15
M6X1.0
TCLJ20x20-10S(0,)
TCLJ20X20-10S
20
6
31.0
25.0
82.0
34.0
6
12
20
M8X1.25
TCLJ25x20-10S(0,)
TCLJ25X20-10S
25
6
33.0
27.0
92.5
40.5
6
17
24
M10X1.25
TCLJ32x25-10S(0,)
TCLJ32X25-10S
32
8
36.0
28.0
111.5
47.5
7
17
32
M12X1.5
TCLJ40x25-10S(0,)
TCLJ40X25-10S
40
8
36.0
28.0
119.5
53.5
7
17
32
M12X1.5
TCLJ50x25-10S(0,)
TCLJ50X25-10S
50
10
39.0
29.0
147.0
63.0
8
23
36
M16X1.5
TCLJ63x25-10S(0,)
TCLJ63X25-10S
63
10
39.0
29.0
161.0
77.0
8
23
36
M16X1.5
TCLJ80x25-10S(0,)
TCLJ80X25-10S
80
12
35.5
35.5
114.0
60.0
10
26
45
M20X1.5
TCLJ100x25-10S(0,)
TCLJ100X25-10S
100
12
35.5
35.5
141.0
70.0
10
26
45
M20X1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성