카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
hft series - air gripper
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hft_series.prj},{NB=HFT16X30S(0)},{TYPE=HFT},{BS=16},{ST=30},{MG=S},{TT=},{POS=0},{PPATH=hft_series/hft_assembly/hft_config.prj},{F03=M5X0.8},{T06=3.0},{T08=3.0},{T09=M5X0.8},{T10=10.0},{T11=24.0},{T12=1.0},{T13=5.5},{L11=M5X0.8},{B03=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
JB
[mm]
KB
[mm]
LB
[mm]
PA
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
F03
ⁿ/ₐ
T06
[mm]
T08
[mm]
T09
ⁿ/ₐ
T10
[mm]
T11
[mm]
T12
[mm]
T13
[mm]
L11
[mm]
B03
[mm]
HFT10X20S(0)
10
101
52
38
36
26
23.0
76
56
M5X0.8
3.0
3.0
M4X0.7
8.0
18.0
1.0
4.5
M4X0.7
5
HFT16X30S(0)
16
128
60
40
45
28
29.0
98
68
M5X0.8
3.0
3.0
M5X0.8
10.0
24.0
1.0
5.5
M5X0.8
7
HFT20X40S(0)
20
163
71
54
58
38
36.0
120
80
M5X0.8
4.0
4.0
M6X1.0
12.0
28.0
1.0
6.5
M6X1.0
7
HFT25X40S(0)
25
183
82
56
60
38
36.5
132
92
M5X0.8
4.5
4.0
M8X1.25
16.0
34.0
1.0
9.0
M8X1.25
7
HFT32X60S(0)
32
245
100
0
76
50
48.0
184
124
1/8"
8.0
6.0
M8X1.25
16.0
34.0
1.5
0.0
M10X1.5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성