MER 1/4” 22 3 PO PM - 3-2 Sensible through-wall pushrod valve
Aircomp
Valves
Mechanical valves
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_meccaniche/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_puntale_passa-parete_servo_3-2_linea-127.prj},{NB=1272533007},{CODE=1272533007},{REF=MER 1/4” 22 3 PO PM NC M},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=750},{R=ML},{O=NC},{P=1÷10},{FA=9},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272533007},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_meccaniche\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_puntale_passa-parete_servo_3-2_linea-127\\Valvola_puntale_passa-parete_servo_3-2 - Linea 127.csv},{NNCUSTOM=MER 1/4” 22 3 PO PM},{NTCUSTOM=Valvola puntale passa-parete servo 3-2},{LINACUSTOM=1272533007},{STEPFILE=127 MER 3V 14 PO},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272533007},{PRJNAME=alvole\\valvole_meccaniche\\linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_puntale_passa-parete_servo_3-2_linea-127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
C
Connection
[Pollici]
Q
Flow rate
[Nl/min]
R
Return
ⁿ/ₐ
O
Option
ⁿ/ₐ
P
Working pressure
[Bar]
FA
Thrust force (6 bar)
[N]
TA
Valve size
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
1272533007
1272533007
MER 1/4” 22 3 PO PM NC M
3-2
G1/8
750
ML
NC
1÷10
9
22
Metallo
1272533008
1272533008
MER 1/4” 22 3 PO PM NO M
3-2
G1/8
750
PM
NO
1÷10
9
22
Metallo
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성