MER 1/4” 22 5 RO PM OO M - 5-2 Sensible unidirectional roller lever valve
Aircomp
Valves
Mechanical valves
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_meccaniche/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_leva_rullo_servo_unidir2e_5-2_linea_127.prj},{NB=1272535003},{SHA256=TESN+g3av1k0EVYDdbuX44ImpWnvHxg127CiqoyDcEA=},{INAME=1272535003},{NAME=1272535003},{NNCUSTOM=MER 1/4” 22 5 RO PM OO M},{NTCUSTOM=Valvola leva rullo servo unidir. 5-2},{NBCUSTOM=1272535003},{LINACUSTOM=1272535003},{STEPFILE=127 MER 5V 14 RO},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272535003},{CODE=1272535003},{REF=MER 1/4” 22 5 RO PM OO M},{F=5-2},{C=G1/8},{Q=800},{R=PM},{O=OO},{P=1÷10},{FA=4.5},{TA=22},{M=Metallo}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
C
Connection
[Pollici]
Q
Flow rate
[Nl/min]
R
Return
ⁿ/ₐ
O
Option
ⁿ/ₐ
P
Working pressure
[Bar]
FA
Thrust force (6 bar)
[N]
TA
Valve size
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
1272535003
1272535003
MER 1/4” 22 5 RO PM OO M
5-2
G1/8
800
PM
OO
1÷10
4.5
22
Metallo
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성