Compact cylinders - Line 230 ø32÷100
Aircomp
Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/line_230_asmtab.prj},{NB=C230DE050005MIP(0__)},{PRODUCT=Cylinder Line 230},{FUNC=DE},{DI=50},{DIX=050},{STROKE=5},{RP=0},{TYPE=Magnetic},{RD=Stainless Stell},{SEALS=Polyurethane},{SPE=},{AC1=0},{FS1=},{AC2=0},{FS2=},{E=68},{EE=G1/8”},{F=69.0},{KF=M8},{L=47.5},{MM=16},{PL=8.10},{R=46.5},{RT=M8x8},{SW=13},{WH=7.5},{ZJ=55.0},{PPATH=line_230/parts/line_230_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product
ⁿ/ₐ
DI
Bore size
ⁿ/ₐ
DIX
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RD
Rod type
ⁿ/ₐ
SEALS
Seals material
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
KF
[mm]
L
[mm]
MM
ØMM
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
C230DE032005MIP
C230DE032005MIP
Cylinder Line 230
32
032
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M10x1.25
20
50
G1/8”
52.0
M6
46.0
12
-
7.85
-
32.5
M6x8
10
6.0
52.0
-
-
C230DE040005MIP
C230DE040005MIP
Cylinder Line 230
40
040
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M10x1.25
20
55
G1/8”
57.5
M6
47.0
12
-
8.10
-
38.0
M6x8
10
6.0
53.0
-
-
C230DE050005MIP
C230DE050005MIP
Cylinder Line 230
50
050
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M12x1.25
22
68
G1/8”
69.0
M8
47.5
16
-
8.10
-
46.5
M8x8
13
7.5
55.0
-
-
C230DE063005MIP
C230DE063005MIP
Cylinder Line 230
63
063
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M12x1.25
22
79
G1/8”
83.0
M8
57.0
16
-
8.10
-
56.5
M8x8
13
7.0
64.0
-
-
C230DE080005MIP
C230DE080005MIP
Cylinder Line 230
80
080
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M16x1.5
30
98
G1/8”
102.0
M10
61.5
20
-
8.60
-
72.0
M10x8
17
8.0
69.5
-
-
C230DE100005MIP
C230DE100005MIP
Cylinder Line 230
100
100
Magnetic
Stainless Stell
Polyurethane
M16x1.5
30
115
G1/4”
123.0
M10
73.0
20
-
10.50
-
89.0
M10x8
17
10.0
83.0
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성