카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPF - Suction Cup With Level Compensator
AIRBEST
Suction cup
SPF Flat Suction Cup
SPF-BS Flat Suction Cup(Suction Cup With Level Compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spf/spf_bs/spf_bs_asmtab.prj},{NB=SPF20N-FE4B6-M11},{MODEL=SPF},{DS=20.0},{MS=N},{CF=},{LCT=F},{BY=E},{BS=4},{VPC=B6},{MT=M11},{D=20.0},{H=10.0},{Y=2.3},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/spf_bs_asmcfg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
CNS ORDER NO
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPF2N-FE2B4-M5
SPF2N-FE2B4-M5
SPF
2.0
2.0
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF3.5N-FE2B4-M5
SPF3.5N-FE2B4-M5
SPF
3.5
3.5
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF5N-FE3B6-M9
SPF5N-FE3B6-M9
SPF
5.0
5.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF6N-FE3B6-M9
SPF6N-FE3B6-M9
SPF
6.0
6.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF8N-FE3B6-M9
SPF8N-FE3B6-M9
SPF
8.0
8.0
7.0
1.2
M5
5.000
5.0
SPF10N-FE4B6-M11
SPF10N-FE4B6-M11
SPF
10.0
10.0
7.5
1.5
M5
5.000
5.0
SPF15N-FE4B6-M11
SPF15N-FE4B6-M11
SPF
15.0
15.0
8.0
1.9
M5
5.000
5.0
SPF20N-FE4B6-M11
SPF20N-FE4B6-M11
SPF
20.0
20.0
10.0
2.3
M5
5.000
5.0
SPF25N-FE6B6-M14
SPF25N-FE6B6-M14
SPF
25.0
25.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF30N-FE6B6-M14
SPF30N-FE6B6-M14
SPF
30.0
29.0
12.0
2.0
M5
5.000
5.0
SPF35N-FE6B6-M14
SPF35N-FE6B6-M14
SPF
35.0
35.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF40N-FE6B6-M14
SPF40N-FE6B6-M14
SPF
40.0
40.0
14.0
3.5
M5
5.000
5.0
SPF50N-FE6B6-M14
SPF50N-FE6B6-M14
SPF
50.0
50.0
15.0
4.0
M8
8.000
6.5
SPF60N-FE10LR1-M16
SPF60N-FE10LR1-M16
SPF
60.0
60.0
16.0
5.0
M10F
0.000
8.0
SPF80N-FE10LR1-M16
SPF80N-FE10LR1-M16
SPF
80.0
80.0
18.0
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF95N-FE10LR1-M16
SPF95N-FE10LR1-M16
SPF
95.0
95.0
18.5
6.0
M10F
0.000
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성