카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SFT - Flat suction cup for plastic film and paper
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sft.prj},{NB=SFT24WS},{MODEL=SFT},{DS=24},{MS=WS},{CF=},{D=24.4},{D1=10.0},{H1=7.2},{D2=4.5},{D3=3.5},{Y=1.7},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
D1
d
[mm]
H1
h
[mm]
D2
d1
[mm]
D3
d2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
[mm]
Y
[mm]
S
[mm]
SFT15WS
SFT
15
14.5
10.0
9.0
7.2
4.5
3.5
-
0.000
0.0
0.9
7
SFT20WS
SFT
20
20.9
10.4
10.5
7.2
4.5
3.5
-
0.000
0.0
1.5
7
SFT24WS
SFT
24
24.4
10.8
10.0
7.2
4.5
3.5
-
0.000
0.0
1.7
7
SFT30WS
SFT
30
30.6
21.8
15.6
15.7
11.2
6.6
-
0.000
0.0
2.0
7
SFT34WS
SFT
34
34.5
23.0
14.8
16.8
11.2
5.8
-
0.000
0.0
1.4
7
SFT35WS
SFT
35
35.0
23.5
16.5
14.8
10.0
5.4
-
0.000
0.0
0.5
7
SFT40WS
SFT
40
40.5
20.5
16.0
14.5
8.0
5.0
-
0.000
0.0
2.3
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성