HAXBA - 带挡圈型单轴承正面安装肩部接触型-T型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haxba.prj},{NB=HAXBA-6002ZZ-h25},{CODE=HAXBA},{XH=6002ZZ},{HH=25},{HH1=25,30,40},{DD=15},{DH7=32},{DH=28},{B=9},{H1=38.0},{HHH1=9},{L=40},{L1=18},{T1=10},{T=15},{D1=8},{PDF=haxba.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/haxba/haxba5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HHH1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
HAXBA-6900ZZ-h20
HAXBA-6900ZZ-h20
6900ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
22
19
6
51.0
7
34
14
8
12
6
HAXBA-6000ZZ-h20
HAXBA-6000ZZ-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
26
22
8
51.0
7
34
14
10
15
6
HAXBA-6200ZZ-h20
HAXBA-6200ZZ-h20
6200ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
10
30
24
9
53.0
7
38
14
10
15
6
HAXBA-6901ZZ-h25
HAXBA-6901ZZ-h25
6901ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
24
21
6
55.0
7
32
14
8
12
6
HAXBA-6001ZZ-h25
HAXBA-6001ZZ-h25
6001ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
28
24
8
57.0
7
36
14
10
15
6
HAXBA-6201ZZ-h25
HAXBA-6201ZZ-h25
6201ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
12
32
26
10
59.0
7
40
14
11
16
6
HAXBA-6902ZZ-h25
HAXBA-6902ZZ-h25
6902ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
28
25
7
63.0
9
40
18
8
12
8
HAXBA-6002ZZ-h25
HAXBA-6002ZZ-h25
6002ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
32
28
9
63.0
9
40
18
10
15
8
HAXBA-6202ZZ-h25
HAXBA-6202ZZ-h25
6202ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
15
35
29
11
65.5
9
45
18
11
16
8
HAXBA-6904ZZ-h30
HAXBA-6904ZZ-h30
6904ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
37
34
9
77.0
11
50
22
10
15
10
HAXBA-6004ZZ-h30
HAXBA-6004ZZ-h30
6004ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
42
36
12
77.0
11
50
22
13
19
10
HAXBA-6204ZZ-h30
HAXBA-6204ZZ-h30
6204ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
20
47
40
14
80.0
11
56
22
13
19
10
HAXBA-6905ZZ-h30
HAXBA-6905ZZ-h30
6905ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
25
42
39
9
110.0
13
56
26
10
15
12
HAXBA-6005ZZ-h30
HAXBA-6005ZZ-h30
6005ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
25
47
41
12
110.0
13
56
26
13
19
12
HAXBA-6906ZZ-h35
HAXBA-6906ZZ-h35
6906ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
30
47
44
9
115.0
13
56
26
11
16
12
HAXBA-6006ZZ-h35
HAXBA-6006ZZ-h35
6006ZZ
钢
一般结构用钢
-
不锈钢
30
55
48
13
119.5
13
65
26
13
19
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성