HAECA - 省空间拱形-法兰型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haeca.prj},{NB=HAECA-6900ZZ-h40},{CODE=HAECA},{ZC=钢},{GDZ=铝合金},{GDZ1=本色阳极氧化},{FJ=弹簧钢},{XH=6900ZZ},{HH=40},{DD=10},{H=55},{L1=41},{D1=5.5},{L=53},{L2=29},{T=12},{S=10},{DH=19},{DH7=22},{B=6},{R=11},{BB=18},{PDF=haeca.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/haeca/haeca5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CSNORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DH
dh
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
BB
b
[mm]
HAECA-698ZZ-h20
HAECA-698ZZ-h20
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
698ZZ
20
8
34
37
5.5
49
25
11
8
16
19
6
9
16
HAECA-698ZZ-h30
HAECA-698ZZ-h30
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
698ZZ
30
8
44
37
5.5
49
25
11
10
16
19
6
9
16
HAECA-6900ZZ-h20
HAECA-6900ZZ-h20
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6900ZZ
20
10
55
41
5.5
53
29
12
8
19
22
6
11
18
HAECA-6900ZZ-h30
HAECA-6900ZZ-h30
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6900ZZ
30
10
45
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
11
18
HAECA-6900ZZ-h40
HAECA-6900ZZ-h40
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6900ZZ
40
10
55
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
11
18
HAECA-6901ZZ-h20
HAECA-6901ZZ-h20
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6901ZZ
20
12
36
44
5.5
56
32
12
8
21
24
6
13
18
HAECA-6901ZZ-h30
HAECA-6901ZZ-h30
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6901ZZ
30
12
46
44
5.5
56
32
12
10
21
24
6
13
18
HAECA-6901ZZ-h40
HAECA-6901ZZ-h40
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6901ZZ
40
12
56
44
5.5
56
32
12
10
21
24
6
13
18
HAECA-6902ZZ-h30
HAECA-6902ZZ-h30
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6902ZZ
30
15
48
48
5.5
60
36
12
12
25
28
7
14
20
HAECA-6902ZZ-h40
HAECA-6902ZZ-h40
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6902ZZ
40
15
58
48
5.5
60
36
12
15
25
28
7
14
20
HAECA-6902ZZ-h50
HAECA-6902ZZ-h50
HAECA
钢
铝合金
本色阳极氧化
弹簧钢
6902ZZ
50
15
68
48
5.5
60
36
12
15
25
28
7
14
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성