JNG - 锁紧螺母-U型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/jng.prj},{NB=JNG-M25-1.5},{CODE=JNG},{GCGG=M25},{LX=U型},{GB=OCr18Ni9},{JIS=SS400},{GCGG1=25},{LJ=1.50},{LJ1=1.5},{D=38},{XD=32},{H2=7},{H=9.1},{G=5},{T=2.0},{PDF=jng.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GB
国标
[材质]
JIS
相当
[材质]
LJ
螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
d
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
G
g
[mm]
T
t
[mm]
JNG-M10-0.75
JNG-M10-0.75
JNG
M10
U型
OCr18Ni9
SS400
0.75
18
13
4
5.2
3
2.0
JNG-M12-1.0
JNG-M12-1.0
JNG
M12
U型
OCr18Ni9
SS400
1.00
22
17
4
5.4
3
2.0
JNG-M15-1.0
JNG-M15-1.0
JNG
M15
U型
OCr18Ni9
SS400
1.00
25
21
5
6.5
4
2.0
JNG-M17-1.0
JNG-M17-1.0
JNG
M17
U型
OCr18Ni9
SS400
1.00
28
24
5
6.4
4
2.0
JNG-M25-1.5
JNG-M25-1.5
JNG
M25
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
38
32
7
9.1
5
2.0
JNG-M30-1.5
JNG-M30-1.5
JNG
M30
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
45
38
7
9.1
5
2.0
JNG-M35-1.5
JNG-M35-1.5
JNG
M35
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
52
44
8
10.2
5
2.0
JNG-M40-1.5
JNG-M40-1.5
JNG
M40
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
58
50
9
11.2
6
2.5
JNG-M45-1.5
JNG-M45-1.5
JNG
M45
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
65
56
10
12.5
6
2.5
JNG-M50-1.5
JNG-M50-1.5
JNG
M50
U型
OCr18Ni9
SS400
1.50
70
61
11
13.5
6
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성