BRJ - 标准型/进口型 深沟球轴承 带止动槽
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/brj.prj},{NB=BRJ-6204ZZNR},{CODE=BRJ},{HZDH=ZZNR:双面带防尘盖带止动槽},{JIS=SUJ2},{GB=GCr15},{GCGG=6204ZZNR},{XD=20},{D=47},{B=14},{XR1=1.0},{XRB=1.0},{EDZH=12.6},{EDZH1=6.4},{RXZS=14000},{D1=52.7},{B1=1.12},{DS1=25},{DS=27.0},{DH=42.0},{RA=1.0},{D2=53.5},{ZL=104},{PDF=brj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XRB
rb(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D1
挡圈尺寸 D1(max)
ⁿ/ₐ
B1
挡圈尺寸 B1(max)
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(max)
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 dh(max)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
D2
安装尺寸 D2(min)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BRJ-6900ZZNR
BRJ-6900ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6900ZZNR
10
22
6
0.3
0.3
2.5
1.07
31000
24.8
0.70
13.0
20.0
0.3
25.5
10
BRJ-6000ZZNR
BRJ-6000ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6000ZZNR
10
26
8
0.3
0.3
4.35
0.76
28000
28.7
0.84
13.5
24.0
0.3
29.4
19
BRJ-6200ZZNR
BRJ-6200ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6200ZZNR
10
30
9
0.6
0.6
4.9
2.19
24000
34.7
1.12
16.0
26.0
0.6
35.5
32
BRJ-6300ZZNR
BRJ-6300ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6300ZZNR
10
35
11
0.6
0.5
7.9
3.25
22000
39.7
1.12
16.5
31.0
0.6
40.5
52
BRJ-6901ZZNR
BRJ-6901ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6901ZZNR
12
24
6
0.3
0.3
2.79
1.26
28000
26.8
0.70
15.0
22.0
0.3
27.5
11
BRJ-6001ZZNR
BRJ-6001ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6001ZZNR
12
28
8
0.3
0.3
4.9
2.17
24000
30.7
0.84
16.0
26.0
0.3
31.5
21
BRJ-6201ZZNR
BRJ-6201ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6201ZZNR
12
32
10
0.6
0.6
6.6
2.85
22000
36.7
1.12
17.0
28.0
0.6
37.5
37
BRJ-6301ZZNR
BRJ-6301ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6301ZZNR
12
37
12
1.0
0.5
9.5
4
20000
41.3
1.12
18.0
32.0
1.0
42.0
60
BRJ-6902ZZNR
BRJ-6902ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6902ZZNR
15
28
7
0.3
0.3
4.15
2.06
23000
30.8
0.85
18.0
26.0
0.3
31.5
16
BRJ-6002ZZNR
BRJ-6002ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6002ZZNR
15
32
9
0.3
0.3
5.4
2.63
21000
36.7
1.12
19.0
30.0
0.3
37.5
31
BRJ-6202ZZNR
BRJ-6202ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6202ZZNR
15
35
11
0.6
0.6
7.45
3.55
20000
39.7
1.12
20.0
31.0
0.6
40.5
45
BRJ-6302ZZNR
BRJ-6302ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6302ZZNR
15
42
13
1.0
0.5
11.2
5.25
17000
46.3
1.12
22.5
37.0
1.0
47.0
83
BRJ-6903ZZNR
BRJ-6903ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6903ZZNR
17
30
7
0.3
0.3
4.4
2.35
21000
32.8
0.85
20.0
28.0
0.3
33.5
17
BRJ-6003ZZNR
BRJ-6003ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6003ZZNR
17
35
10
0.3
0.3
5.8
3.05
19000
39.7
1.12
21.0
33.0
0.3
40.5
41
BRJ-6203ZZNR
BRJ-6203ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6203ZZNR
17
40
12
0.6
0.6
9.35
4.6
17000
44.6
1.12
22.0
36.0
0.6
45.5
65
BRJ-6303ZZNR
BRJ-6303ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6303ZZNR
17
47
14
1.0
0.5
13.4
6.45
15000
52.7
1.12
25.5
42.0
1.0
53.5
113
BRJ-6904ZZNR
BRJ-6904ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6904ZZNR
20
37
9
0.3
0.3
6.2
3.5
18000
39.8
0.85
24.0
35.0
0.3
40.5
38
BRJ-6004ZZNR
BRJ-6004ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6004ZZNR
20
42
12
0.6
0.6
9.2
4.8
16000
46.3
1.12
25.0
38.0
0.6
47.0
67
BRJ-6204ZZNR
BRJ-6204ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6204ZZNR
20
47
14
1.0
1.0
12.6
6.4
14000
52.7
1.12
27.0
42.0
1.0
53.5
104
BRJ-6304ZZNR
BRJ-6304ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6304ZZNR
20
52
15
0.5
0.5
15.7
7.7
14000
57.9
1.12
28.0
45.5
1.0
58.5
145
BRJ-6905ZZNR
BRJ-6905ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6905ZZNR
25
42
9
0.3
0.3
6.85
4.35
15000
44.8
0.85
29.0
40.0
0.3
45.5
44
BRJ-6005ZZNR
BRJ-6005ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6005ZZNR
25
47
12
0.6
0.6
9.9
5.65
14000
52.7
1.12
30.0
43.0
0.6
53.5
80
BRJ-6205ZZNR
BRJ-6205ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6205ZZNR
25
52
15
1.0
1.0
13.8
7.65
13000
57.9
1.12
32.0
47.0
1.0
58.5
133
BRJ-6305ZZNR
BRJ-6305ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6305ZZNR
25
62
17
1.1
0.5
20.4
11
11000
67.7
1.70
36.0
55.5
1.0
68.5
235
BRJ-6906ZZNR
BRJ-6906ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6906ZZNR
30
47
9
0.3
0.3
7.2
4.8
14000
49.8
0.85
34.0
45.0
0.3
50.5
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성