BRG - 标准型/进口型 深沟球轴承 两面带防尘盖
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/brg.prj},{NB=BRG-6304ZZ},{CODE=BRG},{GCGG=6304ZZ},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=ZZ:两面带防尘盖},{XD=20},{D=52},{B=15},{XR=1.1},{EDZH=15.7},{EDZH1=7.7},{ZDZS=13000},{DS=26.5},{DS1=28.00},{DH=45.500},{R=1.000},{ZL=145},{PDF=brg.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZDZS
最大容许转速
[rpm]
DS
Ds(min)
[mm]
DH
安装尺寸 dh(max)
[mm]
R
R(max)
[mm]
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BRG-6700ZZ
BRG-6700ZZ
6700ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
15
4
0.2
0.85
0.43
15000
10.4
14.200
0.200
2
BRG-6800ZZ
BRG-6800ZZ
6800ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
19
5
0.3
1.52
0.64
34000
12.0
17.000
0.300
5
BRG-6900ZZ
BRG-6900ZZ
6900ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
22
6
0.3
2.5
1.07
32000
12.0
20.000
0.300
9
BRG-6000ZZ
BRG-6000ZZ
6000ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
26
8
0.3
4.35
1.76
30000
12.0
24.000
0.300
19
BRG-6200ZZ
BRG-6200ZZ
6200ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
30
9
0.6
4.9
2.19
24000
14.0
26.000
0.600
32
BRG-6300ZZ
BRG-6300ZZ
6300ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
35
11
0.6
7.9
3.25
21000
14.0
31.000
0.600
52
BRG-6701ZZ
BRG-6701ZZ
6701ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
18
4
0.2
0.92
0.53
13000
12.4
16.700
0.200
3
BRG-6801ZZ
BRG-6801ZZ
6801ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
21
5
0.3
1.72
0.84
32000
14.0
19.000
0.300
6
BRG-6901ZZ
BRG-6901ZZ
6901ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
24
6
0.3
2.69
1.26
30000
14.0
22.000
0.300
11
BRG-6001ZZ
BRG-6001ZZ
6001ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
28
8
0.3
4.9
2.19
27000
14.0
26.000
0.300
21
BRG-6201ZZ
BRG-6201ZZ
6201ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
32
10
0.6
6.1
2.75
22000
16.0
28.000
0.600
37
BRG-6301ZZ
BRG-6301ZZ
6301ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
37
12
1.0
9.5
4
19000
17.0
32.000
1.000
60
BRG-6702ZZ
BRG-6702ZZ
6702ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
21
4
0.2
0.93
0.58
11000
15.4
19.700
0.200
4
BRG-6802ZZ
BRG-6802ZZ
6802ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
24
5
0.3
1.88
1.06
27000
17.0
22.000
0.300
7
BRG-6902ZZ
BRG-6902ZZ
6902ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
28
7
0.3
3.65
2
26000
17.0
26.000
0.300
16
BRG-6002ZZ
BRG-6002ZZ
6002ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
32
9
0.3
5.4
2.63
23000
17.0
30.000
0.300
30
BRG-6202ZZ
BRG-6202ZZ
6202ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
35
11
0.6
7.45
3.6
19000
19.0
31.000
0.600
45
BRG-6302ZZ
BRG-6302ZZ
6302ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
42
13
1.0
11.2
5.25
17000
20.0
37.000
1.000
83
BRG-6703ZZ
BRG-6703ZZ
6703ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
23
4
0.2
1
0.65
9500
17.4
21.100
0.200
4
BRG-6803ZZ
BRG-6803ZZ
6803ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
26
5
0.3
2.23
1.46
25000
19.0
24.000
0.300
8
BRG-6903ZZ
BRG-6903ZZ
6903ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
30
7
0.3
4.4
2.38
23000
19.0
28.000
0.300
18
BRG-6003ZZ
BRG-6003ZZ
6003ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
35
10
0.3
5.8
3.05
20000
19.0
33.000
0.300
39
BRG-5203ZZ
BRG-5203ZZ
5203ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
40
12
0.6
9.35
4.6
17000
21.0
36.000
0.600
66
BRG-6303ZZ
BRG-6303ZZ
6303ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
47
14
1.0
13.4
6.45
15000
22.0
42.000
1.000
113
BRG-6704ZZ
BRG-6704ZZ
6704ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
20
27
4
0.2
1.4
0.72
8500
20.4
25.500
0.200
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성