BNSB - 标准型、进口型 滚针和推力圆柱滚针轴承 带内圈
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnsb.prj},{NB=BNSB-d25},{CODE=BNSB},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=25},{D=42},{B=20.0},{L=30},{L1=11},{XR=0.6},{XR1=0.3},{XD1=30},{D1=48.0},{L2=9.5},{XA=42.7},{JXZH=22.6},{JXZH1=36},{ZXZH=27.2},{ZXZH1=80.8},{RXZS=4500},{JXJKZH=25.1},{JXJKZH1=40.1},{ZXJKZH=27.4},{ZXJKZH1=81},{DS=44},{DH=27},{R=0.6},{RA=0.3},{ZL=173.8},{PDF=bnsb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承精度
ⁿ/ₐ
JIS
轴承精度
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
XA
a
[mm]
JXZH
径向国产动载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXZH1
径向国产静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXZH
轴向国产动载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXZH1
轴向国产静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
JXJKZH
径向进口动载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXJKZH1
径向进口静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXJKZH
轴向进口动载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXJKZH1
轴向进口静载荷/KN
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds
[mm]
DH
安装尺寸 dh
[mm]
R
安装尺寸 R
[mm]
RA
安装尺寸 Ra
[mm]
ZL
重量
[g]
BNSB-d12
BNSB-d12
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
12
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
10
23.7
7800
12.3
14.9
10.2
23.9
25
14
0.3
0.3
52.6
BNSB-d14
BNSB-d14
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
14
26
17.0
25
9
0.3
0.3
17
31.0
8.0
25.7
11.9
15
11.2
28.4
7200
12.9
16.3
11.4
28.6
27
16
0.3
0.3
62.5
BNSB-d17
BNSB-d17
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
17
30
20.0
30
10
0.3
0.3
20
36.0
10.5
30.7
16.4
23.8
18.8
48.5
6000
17.6
25.4
19
48.7
32
19
0.3
0.3
97.5
BNSB-d20
BNSB-d20
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
20
37
20.0
30
11
0.6
0.3
25
43.0
9.5
37.7
18.8
30.5
22.5
60.5
5100
20
32.1
22.7
60.7
39
22
0.6
0.3
152.5
BNSB-d25
BNSB-d25
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
42
20.0
30
11
0.6
0.3
30
48.0
9.5
42.7
22.6
36
27.2
80.8
4500
25.1
40.1
27.4
81
44
27
0.6
0.3
173.8
BNSB-d30
BNSB-d30
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
30
47
20.0
30
12
0.6
0.3
35
53.0
9.0
47.7
24.3
41.5
28.9
90.9
3900
26.9
46.2
29.1
91.1
49
32
0.6
0.3
204
BNSB-d35
BNSB-d35
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
35
52
20.0
32
13
0.6
0.3
40
61.0
10.0
55.7
26
47
41.5
132.8
3600
29.4
54.1
41.7
133
56
37
0.6
0.3
258.2
BNSB-d40
BNSB-d40
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
40
58
20.0
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.6
27.5
53
40.6
132.8
3000
31
60.2
40.8
133
61
42
0.6
0.3
310.8
BNSB-d45
BNSB-d45
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
45
62
25.0
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
38
74
43.1
147.8
2800
42.2
83.4
43.3
148
66
48
0.6
0.6
358.8
BNSB-d50
BNSB-d50
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
50
72
25.5
40
17
1.0
1.0
60
86.5
12.0
80.5
47.5
103
64.4
223.8
1600
47.5
103
64.6
224
82
59
1.0
1.0
703
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성