BCC - 标准型/进口型 角接触球轴承 单列万能
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bcc.prj},{NB=BCC-7004SU},{CODE=BCC},{JG=万能组合},{HZDH=SU:单列万能配对},{ZCJD=GB/T307.1 5级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{JCJ=15},{GCGG=7004SU},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=0.6},{XR1=0.30},{EDZH=11.1},{EDZH1=6.55},{RXZS=37100},{ZYD=10.1},{DS=25.0},{DA=37.0},{R=0.6},{ZL=67},{PDF=bcc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JG
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
ZYD
作用点a
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(min)
[mm]
DA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸 R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BCC-7000SU
BCC-7000SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7000SU
10
26
8
0.3
0.15
5.3
2.49
63900
6.4
12.5
23.5
0.3
19
BCC-7001SU
BCC-7001SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7001SU
12
28
8
0.3
0.15
5.8
2.9
57500
6.7
14.5
25.5
0.3
21
BCC-7002SU
BCC-7002SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7002SU
15
32
9
0.3
0.15
6.25
3.4
49000
7.6
17.5
29.5
0.3
30
BCC-7003SU
BCC-7003SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7003SU
17
35
10
0.3
0.15
6.6
3.8
44300
8.5
19.5
32.5
0.3
39
BCC-7004SU
BCC-7004SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7004SU
20
42
12
0.6
0.30
11.1
6.55
37100
10.1
25.0
37.0
0.6
67
BCC-7005SU
BCC-7005SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7005SU
25
47
12
0.6
0.30
11.7
7.4
32000
10.8
30.0
42.0
0.6
78
BCC-7006SU
BCC-7006SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7006SU
30
55
13
1.0
0.60
15.1
10.3
27100
12.2
36.0
49.0
1.0
114
BCC-7007SU
BCC-7007SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7007SU
35
62
14
1.0
0.60
19.1
13.7
23800
13.5
41.0
56.0
1.0
151
BCC-7008SU
BCC-7008SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7008SU
40
68
15
1.0
0.60
20.6
15.9
21300
14.7
46.0
62.0
1.0
189
BCC-7009SU
BCC-7009SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7009SU
45
75
16
1.0
0.60
24.4
19.3
19200
16.0
51.0
69.0
1.0
238
BCC-7010SU
BCC-7010SU
标准型
万能组合
SU:单列万能配对
GB/T307.1 5级
GCr15
SUJ2
15
7010SU
50
80
16
1.0
0.60
26
21.9
17700
16.7
56.0
74.0
1.0
259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성