BCB - 标准型/进口型 角接触球轴承 组合式
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bcb.prj},{NB=BCB-7004DB},{CODE=BCB},{HZDH=DB:背对背/DF:面对面},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{GCGG=7004DB},{GCGGF='7004DB','7004DF'},{ZCJD=GB/T307.1 5级},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=0.3},{XR1=0.30},{EDZH=17.4},{EDZH1=13},{RXZS=12000},{DB=29.9},{DF=5.9},{AZCCDB=25.0},{AZCCDB1=39.5},{AZCCDB2=0.6},{AZCCDF=22.5},{AZCCDF1=37.0},{AZCCDF2=0.30},{ZL=160},{PDF=bcb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
DB
作用点a
[mm]
DF
作用点a
[mm]
AZCCDB
Ds(min)
ⁿ/ₐ
AZCCDB1
dh(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDB2
R(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDF
Ds(min)
ⁿ/ₐ
AZCCDF1
dh(max)
ⁿ/ₐ
AZCCDF2
R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BCB-7000DB
BCB-7000DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
10
26
8
0.3
0.15
8.55
5
18400
18.4
2.4
12.5
24.8
0.3
11.2
23.5
0.15
46
BCB-7200DB
BCB-7200DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
10
30
9
0.6
0.30
8.6
5.2
17600
20.5
2.5
15.0
27.5
0.6
12.5
25.0
0.30
58
BCB-7001DB
BCB-7001DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
12
28
8
0.3
0.15
9.2
5.75
16800
19.5
3.5
14.5
26.8
0.3
13.2
25.5
0.15
50
BCB-7201DB
BCB-7201DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
12
32
10
0.6
0.30
12.8
7.85
16000
22.7
2.7
17.0
29.5
0.6
14.5
27.0
0.30
70
BCB-7002DB
BCB-7002DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
15
32
9
0.3
0.15
9.75
6.65
14400
22.6
4.6
17.5
30.8
0.3
16.2
29.5
0.15
70
BCB-7202DB
BCB-7202DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
15
35
11
0.6
0.30
13.8
9.1
13600
25.4
3.4
20.0
32.5
0.6
17.5
30.0
0.30
92
BCB-7003DB
BCB-7003DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
17
35
10
0.3
0.15
10.2
7.45
13600
25.0
5.0
19.5
33.8
0.3
18.2
32.5
0.15
92
BCB-7203DB
BCB-7203DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
17
40
12
0.6
0.30
17.4
11.8
12000
28.5
4.5
22.0
37.5
0.6
19.5
35.0
0.30
128
BCB-7004DB
BCB-7004DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
20
42
12
0.3
0.30
17.4
13
12000
29.9
5.9
25.0
39.5
0.6
22.5
37.0
0.30
160
BCB-7204DB
BCB-7204DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
20
47
14
1.0
0.60
23.3
16.4
10400
33.3
5.3
26.0
42.0
1.0
25.0
41.0
0.60
200
BCB-7005DB
BCB-7005DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
25
47
12
0.6
0.30
18.1
14.6
9600
32.8
8.8
30.0
44.5
0.6
27.5
42.0
0.30
186
BCB-7205DB
BCB-7205DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
25
52
15
1.0
0.60
26.1
20.3
8800
37.2
7.2
31.0
47.0
1.0
30.0
46.0
0.60
250
BCB-7006DB
BCB-7006DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
30
55
13
1.0
0.60
23.4
20
8800
37.5
11.5
6.0
50.0
1.0
35.0
49.0
0.60
270
BCB-7206DB
BCB-7206DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
30
62
16
1.0
0.60
36.3
29.3
7840
42.6
10.6
36.0
57.0
1.0
35.0
56.0
0.60
386
BCB-7207DB
BCB-7207DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
35
72
17
1.1
0.60
48.3
39.8
6800
47.9
0.0
42.0
67.0
1.0
0.0
1.0
0.00
574
BCB-7208DB
BCB-7208DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
40
80
18
1.1
0.60
57.3
50.3
6000
52.6
0.0
47.0
75.0
1.0
0.0
1.0
0.00
750
BCB-7209DB
BCB-7209DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
45
85
19
1.1
0.60
64.3
57.3
5520
56.5
0.0
52.0
80.0
1.0
0.0
1.0
0.00
822
BCB-7210DB
BCB-7210DB
标准型
DB:背对背/DF:面对面
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 5级
50
90
20
1.1
0.60
66.8
62.8
5040
60.4
0.0
57.0
85.0
1.0
0.0
1.0
0.00
932
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성