LMVFBL - 线性滚珠衬套法兰式·双衬
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvfbl.prj},{NB=LMVFBL-d10},{CODE=LMVFBL},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DR=10},{DRTOL=0/-0.009},{GZLS=6},{D=19},{DTOL=0/-0.016},{L=29},{LTOL=±0.3},{D1=40},{K=30},{W=25},{H=6},{A=29},{C=29},{F=0},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XH=4.1},{CZD=0.012},{JXTD=0.012},{C1=79.300},{CO=81.500},{G1=74},{G2=54},{G3=66},{PDF=lmvfbl.pdf},{ZDXC=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr公差
ⁿ/ₐ
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D
外径D
ⁿ/ₐ
DTOL
外径D公差
ⁿ/ₐ
L
长度L
ⁿ/ₐ
LTOL
长度L公差
ⁿ/ₐ
D1
法兰D1
ⁿ/ₐ
K
法兰K
ⁿ/ₐ
W
法兰D+6
ⁿ/ₐ
H
法兰H
ⁿ/ₐ
A
法兰A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
XD1
连接孔d1
ⁿ/ₐ
XD2
连接孔d2
ⁿ/ₐ
XH
连接孔h
ⁿ/ₐ
CZD
法兰垂直度
ⁿ/ₐ
JXTD
径向跳动(MAX)
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载 动C
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
G1
重量 圆法兰
[g]
G2
重量 方法兰
[g]
G3
重量 对边切割法兰
[g]
ZDXC
最大行程
ⁿ/ₐ
LMVFBL-d6
LMVFBL-d6
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
6
0/-0.009
6
12
0/-0.013
19
±0.3
28
22
18
5
20
20
0
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
33.300
32.800
24
18
21
7
LMVFBL-d8
LMVFBL-d8
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
8
0/-0.009
6
15
0/-0.013
24
±0.3
32
25
21
5
24
24
0
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
51.200
55.600
43
35
39
8
LMVFBL-d10
LMVFBL-d10
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
10
0/-0.009
6
19
0/-0.016
29
±0.3
40
30
25
6
29
29
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79.300
81.500
74
54
66
8
LMVFBL-d12
LMVFBL-d12
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
12
0/-0.009
6
21
0/-0.016
30
±0.3
42
32
27
6
32
32
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
114.600
115.700
71
52
63
8
LMVFBL-d13
LMVFBL-d13
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
13
0/-0.009
6
23
0/-0.016
32
±0.3
43
34
29
6
33
33
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
122.600
126.800
91
75
84
10
LMVFBL-d16
LMVFBL-d16
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
16
0/-0.009
6
28
0/-0.016
37
±0.3
48
37
34
8
38
31
22
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
211.200
205.800
126
110
118
16
LMVFBL-d20
LMVFBL-d20
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
铝合金
合金钢
-20~80
20
0/-0.01
6
32
0/-0.019
42
±0.3
54
42
38
8
43
36
24
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
255.400
303.500
184
149
171
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성