LMSWT - 箱式直线轴承加宽中长型/特长型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmswm.prj},{NB=LMSWT-d13(10378)},{CODE=LMSWT},{CODE1='LMSWT'},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-20~80},{DR=13},{R1=-},{R2=0/-0.015},{XH=15},{H=30.0},{G=24.5},{A=8},{W=44},{J=33.0},{E=5.50},{M=5},{S2=4.3},{I=12},{X=19.0},{P=7},{S1=1.5},{M1=7.0},{ZH1=0.0},{ZH2=81.3},{ZH3=0.0},{ZH4=157.0},{G1=0},{G2=324},{PDF=lmswm.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
箱体材质
ⁿ/ₐ
SUR
箱体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
R1
容差 中长
ⁿ/ₐ
R2
容差 特长
ⁿ/ₐ
XH
h
ⁿ/ₐ
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S2
[mm]
I
[mm]
X
(X)
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
ZH1
额定载荷C 中长
[kgf]
ZH2
额定载荷C 特长
[kgf]
ZH3
额定载荷Co 中长
[kgf]
ZH4
额定载荷Co 特长
[kgf]
G1
重量 中长
[g]
G2
重量 特长
[g]
LMSWT-d10(9370)
LMSWT-d10
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
-
0/-0.012
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
5
4.3
12
15.5
7
1.0
7.5
93
70
0.0
58.0
0.0
110.0
0
241
LMSWT-d12(9672)
LMSWT-d12
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
-
0/-0.015
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
5
4.3
12
17.5
7
1.5
7.0
96
72
0.0
65.7
0.0
120.0
0
289
LMSWT-d13(10378)
LMSWT-d13
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
13
-
0/-0.015
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
5
4.3
12
19.0
7
1.5
7.0
103
78
0.0
81.3
0.0
157.0
0
324
LMSWM-d16(10074)
LMSWM-d16
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.015
0/-0.015
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
5
4.3
12
19.0
7
1.5
6.5
100
74
123.0
123.0
235.0
235.0
447
527
LMSWM-d20(11584)
LMSWM-d20
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.018
0/-0.018
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
6
5.2
12
21.0
8
1.5
7.5
115
84
140.0
140.0
274.0
274.0
588
682
LMSWM-d25(160118)
LMSWM-d25
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.018
0/-0.018
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
8
7.0
18
36.0
9
1.5
4.5
160
118
156.0
156.0
314.0
314.0
1397
1586
LMSWM-d30(170130)
LMSWM-d30
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.018
0/-0.018
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
8
7.0
18
39.9
9
1.5
5.5
170
130
249.0
249.0
549.0
549.0
1693
1960
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성