LMSSLT - 箱式直线轴承组合式/开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmsslt.prj},{NB=LMSLLT-d20-L51},{CODE=LMSLLT},{CODE1='LMSLLT'},{TYPE=加宽型},{MAT1=45#},{SUR1=镀硬铬},{MAT2=铝合金},{SUR2=阳极氧化},{DR=20},{E=22.5},{B=45},{H=17.7},{T=5},{F=19.0},{X=8.0},{Y=10.0},{C=30},{JD=50},{S1=5.5},{A1=6.5},{A2=11.0},{D1=6.6},{L1=[$M.:6000/1]},{P=150},{L=51.000},{G=3500},{PDF=lmsl.pdf},{M=51},{PPATH=lmsslt/lmsslt3.prj},{MT=51},{DT=34.000},{GT=31},{AT=10},{WT=68},{JT=54},{KTT=37},{ST1=M6},{HT2=21},{BT=55},{CT=40},{PT=150},{FT=27.500},{HT=50},{ST2=5.500},{TT=6.600},{DZH=78.4},{JZH=117.6},{ZL1=300},{ZL2=3600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
导向轴材质
ⁿ/ₐ
SUR1
导向轴表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
支撑座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
支撑座表面处理
ⁿ/ₐ
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
MT
M
[mm]
DT
D
[mm]
GT
G
[mm]
AT
A
[mm]
WT
W
[mm]
JT
J
[mm]
KTT
K
[mm]
ST1
S1
ⁿ/ₐ
HT2
h2
[mm]
BT
B
[mm]
CT
C
[mm]
PT
P
[mm]
FT
F
[mm]
HT
H
[mm]
ST2
S2
[mm]
TT
T
[mm]
DZH
动载荷
[kgf]
JZH
静载荷
[kgf]
ZL1
滑块重量
[g]
ZL2
导轨重量
[g]
LMSLLT-d16-L42
LMSLLT-d16-L42
加宽型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
16
42
31.000
26
8
62
50
30
M5
18
50
37
150
25.000
40
5.500
5.800
39.2
49
180
2450
LMSLLT-d20-L51
LMSLLT-d20-L51
加宽型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
20
51
34.000
31
10
68
54
37
M6
21
55
40
150
27.500
50
5.500
6.600
78.4
117.6
300
3600
LMSLLT-d25-L65
LMSLLT-d25-L65
加宽型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
25
65
41.000
41
12
82
65
50
M8
28
65
45
200
32.500
60
6.500
7.800
156.8
235.2
630
5600
LMSLLT-d30-L75
LMSLLT-d30-L75
加宽型
45#
镀硬铬
铝合金
阳极氧化
30
75
45.500
48
12
91
75
60
M8
34
75
55
200
37.500
70
6.500
10.000
176.4
294
900
8000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성