LMBLBL - 法兰型直线轴承把手双衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmblbl.prj},{NB=LMBLBL-d20(0/-0.012)},{CODE=LMBLBL},{MAT1=相当于SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT3=树脂(相当于DURACONM90)},{MAT4=铝合金},{SUR2=本色阳极氧化处理},{MAT5=S45C},{SUR3=无电解镀镍},{MAT6=锌压铸件},{SUR4=烤漆},{MAT7=SUS304},{MAT8=不锈钢(SUS)},{TEM=-20~80},{DR=20.000},{DRTOL=0/-0.012},{D=32.000},{DTOL1=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=80.000},{LTOL=±0.3},{H=54.000},{T1=8.000},{T2=14.000},{DD=5.500},{D1=9.000},{T=5.500},{PCD=43.000},{G=63.200},{J=12.500},{K=30.000},{P=5.500},{M=4.000},{PX=0.020},{CZD=0.020},{PDF=LMBLBL.PDF},{PPATH=lmblbl/lmblbl2.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HRD
外壳硬度
ⁿ/ₐ
SUR1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
轴环固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
轴环固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT5
轴环·把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
SUR3
轴环·把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
MAT6
把手部材质
ⁿ/ₐ
SUR4
把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MAT7
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MAT8
螺帽材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
dr
[mm]
DRTOL
dr公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
D公差 无表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL2
D公差 有表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
T
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
G
(G)
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
PX
偏心
ⁿ/ₐ
CZD
垂直度
ⁿ/ₐ
LMBLBL-d16(0/-0.01)
LMBLBL-d16
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
16.000
0/-0.01
28.000
0/-0.016
0/-0.021
70.000
±0.3
48.000
6.000
14.000
4.500
7.500
4.500
38.000
62.000
10.500
30.000
5.500
4.000
0.015
0.015
LMBLBL-d20(0/-0.012)
LMBLBL-d20
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
20.000
0/-0.012
32.000
0/-0.019
0/-0.025
80.000
±0.3
54.000
8.000
14.000
5.500
9.000
5.500
43.000
63.200
12.500
30.000
5.500
4.000
0.020
0.020
LMBLBL-d25(0/-0.012)
LMBLBL-d25
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
25.000
0/-0.012
40.000
0/-0.019
0/-0.025
112.000
±0.3
62.000
8.000
14.000
5.500
9.000
5.500
51.000
70.700
16.000
30.000
5.500
5.000
0.020
0.020
LMBLBL-d30(0/-0.012)
LMBLBL-d30
相当于SUJ2
58HRC~
-
相当于SUJ2
树脂(相当于DURACONM90)
铝合金
本色阳极氧化处理
S45C
无电解镀镍
锌压铸件
烤漆
SUS304
不锈钢(SUS)
-20~80
30.000
0/-0.012
45.000
0/-0.019
0/-0.025
123.000
±0.3
74.000
10.000
14.000
6.600
11.000
6.100
60.000
73.500
18.500
30.000
5.500
5.000
0.020
0.020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성