BKFN - 空心滚珠花键 法兰螺帽型 标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
weixinggunzhuchendao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/bkfn.prj},{NB=BKFN-D10-L60},{CODE=BKFN},{LX=法兰螺帽型},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJT1=GCr15},{HJT2=SUJ2},{YD=HRC58~},{BMCL=-},{DH7=10},{DH7GC=0/-0.018},{L=60},{L11=[60:700/1]},{XD=4},{GZLS=2},{D1=21},{L2=33},{D2=42},{A=32},{T=9},{F=10.500},{QYK=1.500},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=4.000},{C=285},{C0=397},{CT=1.620},{C0T=2.250},{MA1=0.950},{MA2=8.530},{G1=100.000},{G2=0.600},{PDF=bkfn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
HJZ1
国标
ⁿ/ₐ
HJZ2
相当
ⁿ/ₐ
HJT1
国标
ⁿ/ₐ
HJT2
相当
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7GC
公差
[mm]
XD
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
QYK
油孔
[mm]
X
安装孔X
[mm]
Y
安装孔Y
[mm]
Z
安装孔Z
[mm]
C
基本额定负载C
ⁿ/ₐ
C0
基本额定负载C0
ⁿ/ₐ
CT
基本额定扭矩CT
ⁿ/ₐ
C0T
基本额定扭矩
ⁿ/ₐ
MA1
容许静力矩MA1
ⁿ/ₐ
MA2
容许静力矩MA2
ⁿ/ₐ
G1
花键套
ⁿ/ₐ
G2
花键轴
ⁿ/ₐ
BKFN-D6-L60
BKFN-D6-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
6
0/-0.015
2
2
14
25
30
22
6
7.500
1.000
3.400
6.500
4.500
137
225
0.460
0.760
0.390
3.480
36.700
0.220
BKFN-D8-L60
BKFN-D8-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
8
0/-0.015
3
2
16
27
32
24
8
7.500
1.500
3.400
6.500
4.500
137
225
0.600
0.990
0.390
3.820
47.000
0.390
BKFN-D10-L60
BKFN-D10-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
10
0/-0.018
4
2
21
33
42
32
9
10.500
1.500
4.500
8.000
4.000
285
397
1.620
2.250
0.950
8.530
100.000
0.600
BKFN-D13-L60
BKFN-D13-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
13
0/-0.018
7
2
24
36
44
33
9
11.000
1.500
4.500
8.000
4.500
396
540
2.890
3.940
1.500
12.460
117.000
1.030
BKFN-D16-L70
BKFN-D16-L70
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
16
0/-0.018
8
2
31
50
51
40
10
18.000
2.000
4.500
8.000
6.000
545
849
4.770
7.430
3.710
26.090
226.000
1.560
BKFN-D20-L80
BKFN-D20-L80
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
20
0/-0.021
10
2
35
56
58
42
10
18.000
2.000
5.500
9.500
5.400
724
1109
7.900
12.090
5.530
38.000
303.000
2.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성