HQ-BCSE - 实心滚珠花键 直筒螺帽型 高品两端内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bcse.prj},{NB=HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4},{CODE=HQ-BCSE},{LX=直筒螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{M=4},{M11=4,5,6,8,10},{N=4},{N11=4,5,6,8,10},{GZLS=4},{D1=31},{L1=17.500},{L2=50},{QYK=2.000},{JCCC1=3.500},{JCCC2=2.000},{C=612},{C0=1120},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=4.600},{MA2=29.900},{G1=150},{G2=1.500},{PDF=hq-bcse.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
HJZ1
国标
ⁿ/ₐ
HJZ2
相当
ⁿ/ₐ
HJM1
国标
ⁿ/ₐ
HJM2
相当
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7GC
公差
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
QYK
油孔
[mm]
JCCC1
b
[mm]
JCCC2
t
[mm]
C
基本额定负载C
ⁿ/ₐ
C0
基本额定负载C0
ⁿ/ₐ
CT
基本额定扭矩CT
ⁿ/ₐ
C0T
基本额定扭矩C0T
ⁿ/ₐ
MA1
容许静力矩MA1
ⁿ/ₐ
MA2
容许静力矩MA2
ⁿ/ₐ
G1
花键母
ⁿ/ₐ
G2
花键轴
ⁿ/ₐ
HQ-BCSE-D6-L60-M3-N3
HQ-BCSE-D6-L60-M3-N3
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.015
4
14
10.500
25
1.000
2.500
1.200
122
228
0.150
0.240
0.510
4.000
19
0.210
HQ-BCSE-D8-L60-M3-N3
HQ-BCSE-D8-L60-M3-N3
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.015
4
15
10.500
25
1.500
2.500
1.200
145
287
0.600
0.990
0.740
5.000
23
0.380
HQ-BCSE-D10-L60-M3-N3
HQ-BCSE-D10-L60-M3-N3
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.018
4
21
13.000
33
1.500
3.000
1.500
273
507
1.620
2.250
1.800
11.600
54
0.800
HQ-BCSE-D13-L60-M4-N4
HQ-BCSE-D13-L60-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.018
4
24
15.000
36
1.500
3.000
1.500
267
489
2.890
3.940
1.370
10.900
70
1.000
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
HQ-BCSE-D16-L70-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.018
4
31
17.500
50
2.000
3.500
2.000
612
1120
4.770
7.430
4.600
29.900
150
1.500
HQ-BCSE-D20-L80-M4-N4
HQ-BCSE-D20-L80-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.021
4
35
29.000
63
2.000
4.000
2.500
890
1630
7.900
12.090
11.000
56.000
220
2.400
HQ-BCSE-D25-L90-M4-N4
HQ-BCSE-D25-L90-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
25
0/-0.021
4
42
36.000
71
3.000
4.000
2.500
1003
1593
21.990
43.010
10.350
68.590
285
3.800
HQ-BCSE-D30-L100-M4-N4
HQ-BCSE-D30-L100-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
30
0/-0.025
4
47
42.000
80
3.000
4.000
2.500
1160
1980
30.260
62.930
15.680
93.270
395
5.490
HQ-BCSE-D40-L120-M4-N4
HQ-BCSE-D40-L120-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
40
0/-0.025
4
64
52.000
100
4.000
6.000
3.500
2972
4033
105.370
176.030
36.590
264.340
843
9.690
HQ-BCSE-D50-L140-M4-N4
HQ-BCSE-D50-L140-M4-N4
HQ-BCSE
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
50
0/-0.025
4
80
58.000
125
4.000
8.000
4.000
4086
5615
179.890
304.350
51.580
428.720
1758
15.190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성