SFBNYL - 中载型支脚--喇叭固定调节型.无定位孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbnyl.prj},{NB=SFBNYL-D60-M10-L50},{CODE=SFBNYL},{D=60},{M=M10},{MM=10},{L=50},{E=17},{H=22},{B=14},{F=8.0},{CZ=500},{CKZL=0.08},{PDF=SFBNYL.PDF},{C=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
C
[mm]
SFBNYL-D40-M8-L30
SFBNYL-D40-M8-L30
钢
45#
45#
镀镍
40
M8
8
30
14
15
10
6.5
350
0.04
6
SFBNYL-D40-M8-L50
SFBNYL-D40-M8-L50
钢
45#
45#
镀镍
40
M8
8
50
14
15
10
6.5
350
0.05
6
SFBNYL-D40-M8-L100
SFBNYL-D40-M8-L100
钢
45#
45#
镀镍
40
M8
8
100
14
15
10
6.5
350
0.07
6
SFBNYL-D40-M10-L50
SFBNYL-D40-M10-L50
钢
45#
45#
镀镍
40
M10
10
50
17
15
10
8.0
350
0.08
7
SFBNYL-D40-M10-L75
SFBNYL-D40-M10-L75
钢
45#
45#
镀镍
40
M10
10
75
17
15
10
8.0
350
0.09
7
SFBNYL-D40-M10-L100
SFBNYL-D40-M10-L100
钢
45#
45#
镀镍
40
M10
10
100
17
15
10
8.0
350
0.10
7
SFBNYL-D50-M8-L30
SFBNYL-D50-M8-L30
钢
45#
45#
镀镍
50
M8
8
30
14
18
10
6.5
400
0.05
6
SFBNYL-D50-M8-L50
SFBNYL-D50-M8-L50
钢
45#
45#
镀镍
50
M8
8
50
14
18
10
6.5
400
0.07
6
SFBNYL-D50-M8-L100
SFBNYL-D50-M8-L100
钢
45#
45#
镀镍
50
M8
8
100
14
18
10
6.5
400
0.08
6
SFBNYL-D50-M10-L50
SFBNYL-D50-M10-L50
钢
45#
45#
镀镍
50
M10
10
50
17
18
10
8.0
400
0.09
7
SFBNYL-D50-M10-L75
SFBNYL-D50-M10-L75
钢
45#
45#
镀镍
50
M10
10
75
17
18
10
8.0
400
0.10
7
SFBNYL-D50-M10-L100
SFBNYL-D50-M10-L100
钢
45#
45#
镀镍
50
M10
10
100
17
18
10
8.0
400
0.11
7
SFBNYL-D50-M12-L50
SFBNYL-D50-M12-L50
钢
45#
45#
镀镍
50
M12
12
50
19
18
10
10.0
400
0.11
8
SFBNYL-D50-M12-L100
SFBNYL-D50-M12-L100
钢
45#
45#
镀镍
50
M12
12
100
19
18
10
10.0
400
0.15
8
SFBNYL-D50-M12-L150
SFBNYL-D50-M12-L150
钢
45#
45#
镀镍
50
M12
12
150
19
18
10
10.0
400
0.10
8
SFBNYL-D60-M10-L50
SFBNYL-D60-M10-L50
钢
45#
45#
镀镍
60
M10
10
50
17
22
14
8.0
500
0.08
7
SFBNYL-D60-M10-L100
SFBNYL-D60-M10-L100
钢
45#
45#
镀镍
60
M10
10
100
17
22
14
8.0
500
0.11
7
SFBNYL-D60-M12-L50
SFBNYL-D60-M12-L50
钢
45#
45#
镀镍
60
M12
12
50
19
22
14
10.0
500
0.13
8
SFBNYL-D60-M12-L100
SFBNYL-D60-M12-L100
钢
45#
45#
镀镍
60
M12
12
100
19
22
14
10.0
500
0.17
8
SFBNYL-D60-M12-L150
SFBNYL-D60-M12-L150
钢
45#
45#
镀镍
60
M12
12
150
19
22
14
10.0
500
0.20
8
SFBNYL-D60-M16-L50
SFBNYL-D60-M16-L50
钢
45#
45#
镀镍
60
M16
16
50
24
22
14
13.0
500
0.21
10
SFBNYL-D60-M16-L100
SFBNYL-D60-M16-L100
钢
45#
45#
镀镍
60
M16
16
100
24
22
14
13.0
500
0.28
10
SFBNYL-D60-M16-L150
SFBNYL-D60-M16-L150
钢
45#
45#
镀镍
60
M16
16
150
24
22
14
13.0
500
0.33
10
SFBNYL-D80-M12-L50
SFBNYL-D80-M12-L50
钢
45#
45#
镀镍
80
M12
12
50
19
25
14
10.0
700
0.16
8
SFBNYL-D80-M12-L100
SFBNYL-D80-M12-L100
钢
45#
45#
镀镍
80
M12
12
100
19
25
14
10.0
700
0.19
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성