SFBCAWB - 中轻载型支脚 万向调节型·全尼龙底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcawb.prj},{NB=SFBCAWB-D50-M12-L50},{CODE=SFBCAWB},{DPCZ=增强尼龙(PA6)},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=50},{E=19},{E1=14},{H=34},{B=21},{F1=10.0},{F=10.0},{CZ=450},{CKZL45=0.10},{CKSUS=0.110},{PDF=sfbcawb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL45
参考重量45#
[kg/pcs]
CKSUS
参考重量SUS304
[kg/pcs]
SFBCAWB-D30-M8-L50
SFBCAWB-D30-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M8
8
50
14
14
31
20
6.5
6.5
200
0.02
0.050
SFBCAWB-D30-M8-L100
SFBCAWB-D30-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M8
8
100
14
14
31
20
6.5
6.5
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M10-L50
SFBCAWB-D30-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M10
10
50
17
14
31
20
8.0
8.0
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M10-L100
SFBCAWB-D30-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M10
10
100
17
14
31
20
8.0
8.0
200
0.06
0.060
SFBCAWB-D30-M12-L50
SFBCAWB-D30-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
50
19
14
31
20
10.0
10.0
200
0.04
0.040
SFBCAWB-D30-M12-L100
SFBCAWB-D30-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
100
19
14
31
20
10.0
10.0
200
0.06
0.060
SFBCAWB-D30-M12-L150
SFBCAWB-D30-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
30
M12
12
150
19
14
31
20
10.0
10.0
200
0.08
0.080
SFBCAWB-D40-M8-L50
SFBCAWB-D40-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M8
8
50
14
14
32
19
6.5
6.5
350
0.05
0.050
SFBCAWB-D40-M8-L100
SFBCAWB-D40-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M8
8
100
14
14
32
19
6.5
6.5
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M10-L50
SFBCAWB-D40-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
50
17
14
32
19
8.0
8.0
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M10-L100
SFBCAWB-D40-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
100
17
14
32
19
8.0
8.0
350
0.09
0.110
SFBCAWB-D40-M10-L150
SFBCAWB-D40-M10-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M10
10
150
17
14
32
19
8.0
8.0
350
0.10
0.130
SFBCAWB-D40-M12-L30
SFBCAWB-D40-M12-L30
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
30
19
14
32
19
10.0
10.0
350
0.07
0.070
SFBCAWB-D40-M12-L50
SFBCAWB-D40-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
50
19
14
32
19
10.0
10.0
350
0.08
0.110
SFBCAWB-D40-M12-L100
SFBCAWB-D40-M12-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
100
19
14
32
19
10.0
10.0
350
0.12
0.180
SFBCAWB-D40-M12-L150
SFBCAWB-D40-M12-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M12
12
150
19
14
32
19
10.0
10.0
350
0.14
0.200
SFBCAWB-D40-M14-L50
SFBCAWB-D40-M14-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M14
14
50
22
14
32
19
11.0
11.0
350
0.10
0.120
SFBCAWB-D40-M14-L100
SFBCAWB-D40-M14-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
40
M14
14
100
22
14
32
19
11.0
11.0
350
0.14
0.160
SFBCAWB-D50-M8-L50
SFBCAWB-D50-M8-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
8
50
14
14
34
21
6.5
6.5
450
0.08
0.080
SFBCAWB-D50-M8-L100
SFBCAWB-D50-M8-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M8
8
100
14
14
34
21
6.5
6.5
450
0.10
0.100
SFBCAWB-D50-M10-L50
SFBCAWB-D50-M10-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
50
17
14
34
21
8.0
8.0
450
0.08
0.100
SFBCAWB-D50-M10-L100
SFBCAWB-D50-M10-L100
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
100
17
14
34
21
8.0
8.0
450
0.10
0.110
SFBCAWB-D50-M10-L150
SFBCAWB-D50-M10-L150
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M10
10
150
17
14
34
21
8.0
8.0
450
0.13
0.130
SFBCAWB-D50-M12-L30
SFBCAWB-D50-M12-L30
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
12
30
19
14
34
21
10.0
10.0
450
0.08
0.070
SFBCAWB-D50-M12-L50
SFBCAWB-D50-M12-L50
钢
增强尼龙(PA6)
45#
镀铬
50
M12
12
50
19
14
34
21
10.0
10.0
450
0.10
0.110
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성