RRBJB - C型(反向)孔用挡圈
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrbjb.prj},{NB=RRBJB-37},{CODE=RRBJB},{CZ=弹簧钢},{YD=44-52HRC},{BMCL=ACP(磷酸盐保护膜)},{GCDH=37},{D1=39.8},{D1RC=±0.25},{D2=31.6},{T=1.50},{TRC=±0.06},{M=4.1},{D0=1.6},{D0RC=±0.4},{D4=27.5},{D5=37},{D3=39.0},{D3RC=+0.25/0},{C=1.65},{CRC=+0.14/0},{B=2.0},{PDF=rrbjb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D1RC
d1容差
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
TRC
t容差
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
D0
d0
ⁿ/ₐ
D0RC
d0容差
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D3
d3
[mm]
D3RC
d3容差
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
B
b
[mm]
RRBJB-10
RRBJB-10
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
10
11.1
±0.18
7.7
1.00
±0.05
1.7
0.9
±0.3
5.9
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-11
RRBJB-11
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
11
12.2
±0.18
8.6
1.00
±0.05
1.8
0.9
±0.3
6.6
11
11.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-12
RRBJB-12
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
12
13.3
±0.18
9.7
1.00
±0.05
1.8
0.9
±0.3
7.6
12
12.5
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-13
RRBJB-13
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
13
14.1
±0.18
10.9
1.00
±0.05
1.6
0.9
±0.3
9.0
13
13.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-14
RRBJB-14
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
14
15.1
±0.18
11.7
1.00
±0.05
1.7
0.9
±0.3
9.8
14
14.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-15
RRBJB-15
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
15
16.2
±0.18
12.6
1.00
±0.05
1.8
0.9
±0.3
10.6
15
15.7
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-16
RRBJB-16
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
16
17.3
±0.18
13.5
1.00
±0.05
1.9
0.9
±0.3
11.4
16
16.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-17
RRBJB-17
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
17
18.3
±0.2
14.3
1.00
±0.05
2.0
0.9
±0.3
12.2
17
17.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-18
RRBJB-18
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
18
19.5
±0.2
15.3
1.00
±0.05
2.1
1.0
±0.3
13.0
18
19.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-19
RRBJB-19
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
19
20.5
±0.2
16.1
1.00
±0.05
2.2
1.0
±0.3
13.8
19
20.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-20
RRBJB-20
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
20
21.5
±0.2
16.9
1.00
±0.05
2.3
1.0
±0.3
14.5
20
21.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-21
RRBJB-21
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
21
22.5
±0.2
17.7
1.00
±0.05
2.4
1.2
±0.4
15.0
21
22.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-22
RRBJB-22
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
22
23.5
±0.2
18.7
1.00
±0.05
2.4
1.2
±0.4
16.0
22
23.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRBJB-24
RRBJB-24
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
24
25.9
±0.2
20.7
1.20
±0.06
2.6
1.2
±0.4
17.5
24
25.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-25
RRBJB-25
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
25
26.9
±0.2
21.5
1.20
±0.06
2.7
1.2
±0.4
18.5
25
26.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-26
RRBJB-26
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
26
27.9
±0.2
22.3
1.20
±0.06
2.8
1.2
±0.4
19.0
26
27.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-28
RRBJB-28
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
28
30.1
±0.25
24.1
1.20
±0.06
3.0
1.2
±0.4
20.5
28
29.4
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-30
RRBJB-30
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
30
32.1
±0.25
25.7
1.20
±0.06
3.2
1.4
±0.4
22.5
30
31.4
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-32
RRBJB-32
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
32
34.4
±0.25
27.4
1.20
±0.06
3.5
1.6
±0.4
23.5
32
33.7
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRBJB-34
RRBJB-34
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
34
36.5
±0.25
29.1
1.50
±0.06
3.7
1.6
±0.4
25.0
34
35.7
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRBJB-35
RRBJB-35
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
35
37.8
±0.25
30.0
1.50
±0.06
3.9
1.6
±0.4
26.0
35
37.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRBJB-36
RRBJB-36
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
36
38.8
±0.25
30.8
1.50
±0.06
4.0
1.6
±0.4
26.5
36
38.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRBJB-37
RRBJB-37
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
37
39.8
±0.25
31.6
1.50
±0.06
4.1
1.6
±0.4
27.5
37
39.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRBJB-38
RRBJB-38
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
38
40.8
±0.25
32.4
1.50
±0.06
4.2
1.6
±0.4
28.0
38
40.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRBJB-40
RRBJB-40
RRBJB
弹簧钢
44-52HRC
ACP(磷酸盐保护膜)
40
43.5
±0.4
34.7
1.75
±0.07
4.4
2.0
±0.4
30.0
40
42.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성