FKACL - 中心沉孔型平键
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkacl.prj},{NB=FKACL-B12-L20},{CODE=FKACL},{CZ=45#},{B=12},{GC=0/-0.043},{L=20},{LC=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,85,90,100},{C=0.40~0.60},{C1=0.40},{H=8},{HRC=0/-0.090},{D=5.5},{D1=9.5},{H1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
倒角
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h
[mm]
FKACL-B8-L15
FKACL-B8-L15
A型
45#
8
0/-0.036
15,18,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.18
0.25~0.40
7
0/-0.090
3.4
6.0
3.5
FKACL-B10-L15
FKACL-B10-L15
A型
45#
10
0/-0.036
15,18,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.18
0.40~0.60
8
0/-0.090
4.5
7.5
4.5
FKACL-B12-L20
FKACL-B12-L20
A型
45#
12
0/-0.043
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
0/-0.18
0.40~0.60
8
0/-0.090
5.5
9.5
5.5
FKACL-B14-L30
FKACL-B14-L30
A型
45#
14
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,65,7...
0/-0.18
0.40~0.60
9
0/-0.090
5.5
9.5
5.5
FKACL-B15-L30
FKACL-B15-L30
A型
45#
15
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,65,7...
0/-0.18
0.40~0.60
10
0/-0.090
5.5
9.5
5.5
FKACL-B16-L40
FKACL-B16-L40
A型
45#
16
0/-0.043
40,45,50,55,60,65,70,80,8...
0/-0.18
0.40~0.60
10
0/-0.090
5.5
9.5
5.5
FKACL-B18-L40
FKACL-B18-L40
A型
45#
18
0/-0.043
40,45,50,55,60,65,70,80,8...
0/-0.18
0.40~0.60
11
0/-0.110
6.6
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성