PSHBHF - 铰链销 直柱 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
销轴
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/pshbhf.prj},{NB=PSHBHS-D6-L10},{CODE=PSHBHS},{CODEF='PSHBHS','PSHAHS','PSHNHS','PSHGHS'},{FJ=2个挡圈},{D=6},{ZJGC=-0.004/-0.012},{LF=[10.0:100.0/0.1]},{L=10.0},{S=0.70},{SRC=+0.10/0},{B=2},{DR=5.0},{DRRC=+0.075/0},{PDF=pshbhf.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
S
基准尺寸
[mm]
SRC
容差
[mm]
B
[mm]
DR
基准尺寸 dr
[mm]
DRRC
容差
[mm]
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
PSHBHF-D3-L10
PSHBHF-D3-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
3
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2
2.0
+0.060/0
pshbhf.pdf
PSHBHF-D4-L10
PSHBHF-D4-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
4
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
3.0
+0.060/0
pshbhf.pdf
PSHBHF-D5-L10
PSHBHF-D5-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
5
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
4.0
+0.075/0
pshbhf.pdf
PSHBHF-D6-L15
PSHBHF-D6-L15
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
6
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
5.0
+0.075/0
pshbhf.pdf
PSHBHF-D8-L15
PSHBHF-D8-L15
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
8
-0.005/-0.014
0.90
+0.1/0
3
7.0
+0.090/0
pshbhf.pdf
PSHBHF-D10-L18
PSHBHF-D10-L18
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
10
-0.005/-0.014
1.15
+0.14/0
3
9.6
0/-0.090
pshbhf.pdf
PSHBHF-D12-L22
PSHBHF-D12-L22
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
11.5
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D2-L5
PSHBHS-D2-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
2
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2
1.5
+0.060/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D3-L5
PSHBHS-D3-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
3
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2
2.0
+0.060/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D4-L5
PSHBHS-D4-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
4
-0.004/-0.012
0.70
+0.10/0
2
3.0
+0.060/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D5-L10
PSHBHS-D5-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
5
-0.004/-0.012
0.70
+0.10/0
2
4.0
+0.075/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D6-L10
PSHBHS-D6-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
6
-0.004/-0.012
0.70
+0.10/0
2
5.0
+0.075/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D8-L10
PSHBHS-D8-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
8
-0.005/-0.014
0.90
+0.10/0
3
7.0
+0.090/0
pshbhf.pdf
PSHBHS-D10-L15
PSHBHS-D10-L15
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
10
-0.005/-0.014
1.15
+0.14/0
3
9.6
0/-0.090
pshbhf.pdf
PSHBHS-D12-L15
PSHBHS-D12-L15
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
11.5
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D13-L25
PSHBHS-D13-L25
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
13
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
12.4
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D14-L25
PSHBHS-D14-L25
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
14
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
13.4
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D15-L25
PSHBHS-D15-L25
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
15
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
14.3
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D16-L30
PSHBHS-D16-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
16
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
15.2
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D17-L30
PSHBHS-D17-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
17
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
4
16.2
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D18-L30
PSHBHS-D18-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
18
-0.006/-0.017
1.35
+0.14/0
4
17.0
0/-0.110
pshbhf.pdf
PSHBHS-D20-L30
PSHBHS-D20-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
20
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4
19.0
0/-210
pshbhf.pdf
PSHBHS-D22-L30
PSHBHS-D22-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
22
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4
21.0
0/-210
pshbhf.pdf
PSHBHS-D25-L30
PSHBHS-D25-L30
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2个挡圈
25
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
4
23.9
0/-210
pshbhf.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성