RHLPEL - 铝塑滑动轴承 加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhlpfl.prj},{NB=RHLPFL-d20},{CODE=RHLPFL},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{DR=20},{DRTOL=+0.091/+0.030},{H=54},{L=80},{T=11},{XH=5.1},{D1=5.5},{D2=9.0},{PCD=43},{W=42},{DH7=32},{DH7TOL=+0.025/0},{DZH=3000},{JZH=21000},{G=126},{R=5},{PDF=rhlpfl.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑动膜材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
dr
[mm]
DRTOL
dr公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
XH
h
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
DH7
底座 Dh7
ⁿ/ₐ
DZH
动载荷P=5MPa
[N]
JZH
静载荷P=5MPa
[N]
G
重量
[g]
RHLPFL-d10
RHLPFL-d10
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
10
+0.088/+0.030
39
52
9
4.1
4.5
7.5
29
30
19
1300
9100
44
RHLPFL-d12
RHLPFL-d12
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
12
+0.088/+0.030
42
57
9
4.1
4.5
7.5
32
32
22
1680
11760
57
RHLPFL-d16
RHLPFL-d16
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
16
+0.088/+0.030
46
70
9
4.1
4.5
7.5
36
35
26
2400
16800
79
RHLPFL-d20
RHLPFL-d20
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
20
+0.091/+0.030
54
80
11
5.1
5.5
9.0
43
42
32
3000
21000
126
RHLPFL-d25
RHLPFL-d25
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
25
+0.091/+0.030
62
112
11
5.1
5.5
9.0
51
50
40
5000
35000
249
RHLPFL-d30
RHLPFL-d30
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
30
+0.110/+0.030
76
123
14
6.1
6.6
11.0
62
60
47
7500
52500
388
RHLPFL-d40
RHLPFL-d40
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
40
+0.115/+0.030
98
151
18
8.1
9.0
14.0
80
75
62
12000
84000
835
RHLPFL-d50
RHLPFL-d50
加长型 圆法兰型
铝合金
工程塑料
阳极氧化
-50~90
50
+0.130/+0.030
112
192
18
8.1
9.0
14.0
94
88
75
17500
122500
1352
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성