RHDBP - 铝塑滑动轴承精密型 封闭型/开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdbp.prj},{NB=RHDBP-d16},{CODE=RHDBP},{CZ=铝合金 PTFE},{BMCL=阳极氧化},{SYWD=-200~200},{XD=16},{XDGC=+0.043/+0.016},{D=26},{DGC=0/-0.013},{L=36},{LGC=0/-0.100},{L1=24.6},{L1GC=+0.084/0},{M=1.30},{D1=20.4},{D2=24.2},{N=2.86},{E=8.0},{W=11.6},{DF1=5760},{JF1=11520},{DF0=5760},{DF90=4864},{DF180=1584},{JF0=11520},{JF90=9727},{JF180=3168},{ZL1=39},{ZL2=21},{PDF=rhdbp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
基座 内膜
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理 基座
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
[℃]
XD
d
[mm]
XDGC
d公差
[mm]
D
(h6)
[mm]
DGC
(h6)公差
[mm]
L
(h10)
[mm]
LGC
(h10)公差
[mm]
L1
(H10)
[mm]
L1GC
(H10)公差
[mm]
M
m(H10)
[mm]
D1
(h10)
[mm]
D2
(h10)
[mm]
N
n(H10)
[mm]
E
e
[mm]
W
[mm]
DF1
动荷载
ⁿ/ₐ
JF1
静荷载
ⁿ/ₐ
DF0
动荷载0°
ⁿ/ₐ
DF90
动荷载90°
ⁿ/ₐ
DF180
动荷载180°
ⁿ/ₐ
JF0
静荷载0°
ⁿ/ₐ
JF90
静荷载90°
ⁿ/ₐ
JF180
静荷载180°
ⁿ/ₐ
RHDBP-d8
RHDBP-d8
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
8
+0.035/+0.013
16
0/-0.011
25
0/-0.084
16.2
+0.070/0
1.10
13.2
15.2
1.86
5.0
5.5
2000
4000
2000
1725
625
4000
3450
1250
RHDBP-d10
RHDBP-d10
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
10
+0.035/+0.013
19
0/-0.013
29
0/-0.084
21.6
+0.084/0
1.30
15.4
17.5
1.86
5.0
7.3
2900
5800
2900
2442
783
5800
4884
1566
RHDBP-d12
RHDBP-d12
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
12
+0.043/+0.016
22
0/-0.013
32
0/-0.100
22.6
+0.084/0
1.30
18.4
20.5
1.86
6.0
9.0
3840
7680
3840
3290
960
7680
6381
1920
RHDBP-d16
RHDBP-d16
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
16
+0.043/+0.016
26
0/-0.013
36
0/-0.100
24.6
+0.084/0
1.30
20.4
24.2
2.86
8.0
11.6
5760
11520
5760
4864
1584
11520
9727
3168
RHDBP-d20
RHDBP-d20
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
20
+0.053/+0.020
32
0/-0.016
45
0/-0.100
31.2
+0.100/0
1.60
26.4
29.6
2.86
10.0
12.0
9000
18000
9000
8100
3600
18000
16200
7200
RHDBP-d25
RHDBP-d25
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
25
+0.053/+0.020
40
0/-0.016
58
0/-0.120
43.7
+0.100/0
1.85
34.4
36.5
2.86
12.5
14.5
14500
29000
14500
13154
6090
29000
26309
12180
RHDBP-d30
RHDBP-d30
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
30
+0.053/+0.020
47
0/-0.016
68
0/-0.120
51.7
+0.100/0
1.85
41.4
43.5
2.86
15.0
16.6
20400
40800
20400
18700
9112
40800
37400
18224
RHDBP-d40
RHDBP-d40
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
40
+0.064/+0.020
62
0/-0.019
80
0/-0.120
60.3
+0.120/0
2.15
56.4
57.8
2.86
20.0
21.0
32000
64000
32000
29600
15200
64000
59200
30400
RHDBP-d50
RHDBP-d50
精密型 封闭型
铝合金 PTFE
阳极氧化
-200~200
50
+0.064/+0.020
75
0/-0.019
100
0/-0.140
77.3
+0.120/0
2.65
69.4
70.5
2.86
25.0
25.5
50000
100000
50000
46650
25000
100000
93300
50000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성