OFBTZ - 青铜标准法兰型 内径F7外径h7
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofbtz.prj},{NB=OFBTZ-d12-L20},{CODE=OFBTZ},{MAT=特殊锡青铜},{DTOL1=F7},{DTOL2=h7},{HRD=≥60},{TEM=-40~150},{D=12},{DH7=18},{LF=20,25,30,35,40},{L=20},{H=36},{T=5},{XB=3.0},{D1=4.3},{D2=7.5},{PCD=26},{B=0},{A=26},{FJ=M4×12(2个)},{PDF=ofbtz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
D
df7
[mm]
DH7
Dh7
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
XB
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
FJ
附件
ⁿ/ₐ
PDF
ⁿ/ₐ
OFBTZ-d6-L15
OFBTZ-d6-L15
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
6
10
25
4
2.3
3.3
6.0
17
0
17
M3×10(2个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d8-L15
OFBTZ-d8-L15
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
8
12
27
4
2.0
3.3
6.0
19
0
19
M3×10(2个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d10-L20
OFBTZ-d10-L20
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
10
14
29
4
2.3
3.3
6.0
21
0
21
M3×10(2个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d12-L20
OFBTZ-d12-L20
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
12
18
36
5
3.0
4.3
7.5
26
0
26
M4×12(2个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d16-L25
OFBTZ-d16-L25
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
16
22
40
5
3.0
4.3
7.5
30
18
24
M4×12(4个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d20-L25
OFBTZ-d20-L25
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
20
28
49
6
3.7
5.3
9.0
38
22
31
M5×16(4个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d25-L30
OFBTZ-d25-L30
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
25
33
54
6
3.7
5.3
9.0
43
25
35
M5×16(4个)
ofbtz.pdf
OFBTZ-d30-L30
OFBTZ-d30-L30
圆法兰型
特殊锡青铜
F7
h7
≥60
-40~150
30
38
63
8
4.3
6.3
11.0
50
30
40
M6×20(4个)
ofbtz.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성