OFAFZ - 铜合金带肩标准型/薄壁型 内径E7外径r6
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofafz.prj},{NB=OFAFZ-d35-L20},{CODE=OFAFZ},{MAT=高力黄铜+固体润滑剂GR1},{DTOL1=E7},{DTOL2=r6},{HRD=≥210},{TEM=-50~150℃},{DE7=35},{DE7TOL=+0.075/+0.050},{DR6=45},{DR6TOL=+0.050/+0.034},{L=20},{LF=20,25,30,35,40,50,60},{H=60},{H7=+0.025/0},{T=5},{PDF=ofafz.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
内径公差
ⁿ/ₐ
DTOL2
外径公差
ⁿ/ₐ
HRD
硬度HB
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
ⁿ/ₐ
DE7
dE7
[mm]
DE7TOL
dE7公差
ⁿ/ₐ
DR6
Dr6
[mm]
DR6TOL
Dr6公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H7
基座孔推荐公差H7
ⁿ/ₐ
T
[mm]
OFAFZ-d5-L10
OFAFZ-d5-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
5
+0.032/+0.020
9
+0.028/+0.019
14
+0.015/0
2
OFAFZ-d6-L10
OFAFZ-d6-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
6
+0.032/+0.020
10
+0.028/+0.019
16
+0.015/0
2
OFAFZ-d8-L10
OFAFZ-d8-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
8
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
20
+0.018/0
2
OFAFZ-d10-L10
OFAFZ-d10-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
22
+0.018/0
2
OFAFZ-d12-L10
OFAFZ-d12-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
25
+0.018/0
3
OFAFZ-d13-L10
OFAFZ-d13-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
26
+0.021/0
3
OFAFZ-d15-L10
OFAFZ-d15-L10
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
28
+0.021/0
3
OFAFZ-d16-L12
OFAFZ-d16-L12
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
29
+0.021/0
3
OFAFZ-d18-L15
OFAFZ-d18-L15
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
32
+0.021/0
3
OFAFZ-d20-L15
OFAFZ-d20-L15
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
40
+0.021/0
5
OFAFZ-d25-L15
OFAFZ-d25-L15
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
45
+0.025/0
5
OFAFZ-d30-L20
OFAFZ-d30-L20
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
50
+0.025/0
5
OFAFZ-d35-L20
OFAFZ-d35-L20
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
35
+0.075/+0.050
45
+0.050/+0.034
60
+0.025/0
5
OFAFZ-d40-L20
OFAFZ-d40-L20
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
65
+0.025/0
5
OFAFZ-d50-L30
OFAFZ-d50-L30
OFAFZ
直柱标准型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
50
+0.075/+0.050
60
+0.060/+0.041
75
+0.030/0
5
OFAFZU-d5-L10
OFAFZU-d5-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
5
+0.032/+0.020
7
+0.028/+0.019
11
+0.015/0
2
OFAFZU-d6-L10
OFAFZU-d6-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
6
+0.032/+0.020
8
+0.028/+0.019
12
+0.015/0
2
OFAFZU-d8-L10
OFAFZU-d8-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
8
+0.040/+0.025
10
+0.028/+0.019
14
+0.015/0
2
OFAFZU-d10-L10
OFAFZU-d10-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
10
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
16
+0.018/0
2
OFAFZU-d12-L10
OFAFZU-d12-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
12
+0.050/+0.032
15
+0.034/+0.023
21
+0.018/0
3
OFAFZU-d13-L12
OFAFZU-d13-L12
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
13
+0.050/+0.032
16
+0.034/+0.023
22
+0.018/0
3
OFAFZU-d15-L10
OFAFZU-d15-L10
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
15
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
24
+0.018/0
3
OFAFZU-d16-L12
OFAFZU-d16-L12
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
16
+0.050/+0.032
20
+0.041/+0.028
26
+0.021/0
3
OFAFZU-d20-L15
OFAFZU-d20-L15
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
20
+0.061/+0.040
24
+0.041/+0.028
32
+0.021/0
4
OFAFZU-d25-L20
OFAFZU-d25-L20
OFAFZU
直柱薄壁型
高力黄铜+固体润滑剂GR1
E7
r6
≥210
-50~150℃
25
+0.061/+0.040
29
+0.041/+0.028
37
+0.021/0
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성