피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
APZAA-S5M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
mianjiantongbudailun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-s5m100.prj},{NB=APTAA-S5M100-34-E-d10},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{GCKD=S5M100},{CS=34},{XZ=E},{XD=10},{S5M10E=10,12,14},{S5M10F=0},{S5M15E=10,12,14,16},{S5M15F=10},{S5M25E=10,12,14,16},{S5M20F=10,12,14,16},{DR=54.110},{DS=53.150},{DFO=61.000},{DFI=45.000},{PDF=apzaa-s5m.pdf},{PPATH=aptaa-s5m/aptaa-s5m100-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-S5M100-24-E-d8
APTAA-S5M100-24-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
24
11
16
38.200
37.240
45.000
30.000
APTAA-S5M100-25-E-d8
APTAA-S5M100-25-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
25
11
16
39.790
38.830
45.000
30.000
APTAA-S5M100-26-E-d8
APTAA-S5M100-26-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
26
11
16
41.380
40.420
48.000
35.000
APTAA-S5M100-28-E-d8
APTAA-S5M100-28-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
28
11
16
44.560
43.600
48.000
35.000
APTAA-S5M100-30-E-d10
APTAA-S5M100-30-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
30
11
16
47.750
46.790
52.000
36.000
APTAA-S5M100-32-E-d10
APTAA-S5M100-32-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
32
11
16
50.930
49.970
55.000
40.000
APTAA-S5M100-34-E-d10
APTAA-S5M100-34-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
34
11
16
54.110
53.150
61.000
45.000
APTAA-S5M100-36-E-d10
APTAA-S5M100-36-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
36
11
16
57.300
56.340
61.000
45.000
APTAA-S5M100-40-E-d10
APTAA-S5M100-40-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
40
11
16
63.660
62.700
67.000
50.000
APTAA-S5M100-44-E-d12
APTAA-S5M100-44-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
44
11
16
70.030
69.070
74.000
58.000
APTAA-S5M100-48-E-d12
APTAA-S5M100-48-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
48
11
16
76.390
75.430
83.000
63.000
APTAA-S5M100-50-E-d12
APTAA-S5M100-50-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
50
11
16
79.580
78.620
87.000
67.000
APTAA-S5M100-60-E-d12
APTAA-S5M100-60-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
60
11
16
95.490
94.530
99.000
80.000
APTAA-S5M100-72-E-d12
APTAA-S5M100-72-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
72
11
16
114.590
113.630
119.000
100.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성