피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ADSAA-L - 梯形齿惰轮L型-中心轴承型/两端双轴承型
A&T-3D Gallery
zonghe
tongbudailun
duolun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-l.prj},{NB=ADDAA-L075-16-d8},{CODE=ADDAA},{CODE1='ADDAA','ADDSF','ADDSN'},{TYPE=两端双轴承型},{MAT3=钢},{TBDLX=L075},{CS=16},{DD=8},{DR=48.51},{DS=47.75},{DFO=55},{DFI=40},{A=21},{W=26},{S=0.0},{DH=17},{XH=698ZZX2},{ZC=698ZZ},{D=19},{B=6},{PDF=adsaa-l.pdf},{CLLX=},{FZL=1},{PPATH=adsaa-l/adsaa-l-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质1
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-L050-16-d10
ADSAA-L050-16-d10
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
10
48.51
47.75
55
40
14
19
5.0
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-L075-16-d10
ADSAA-L075-16-d10
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
10
48.51
47.75
55
40
21
26
8.5
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-L050-18-d12
ADSAA-L050-18-d12
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
18
12
54.57
53.81
61
45
14
19
4.5
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L075-18-d12
ADSAA-L075-18-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
18
12
54.57
53.81
61
45
21
26
8.0
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L100-18-d12
ADSAA-L100-18-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
18
12
54.57
53.81
61
45
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-L050-20-d12
ADSAA-L050-20-d12
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
20
12
60.64
59.88
67
50
14
19
4.5
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L075-20-d12
ADSAA-L075-20-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
20
12
60.64
59.88
67
50
21
26
8.0
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L100-20-d12
ADSAA-L100-20-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
20
12
60.64
59.88
67
50
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-L050-22-d15
ADSAA-L050-22-d15
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
22
15
66.70
65.94
80
60
14
19
4.0
31
6202ZZX1
35
11
ADSAA-L050-30-d15
ADSAA-L050-30-d15
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
30
15
90.96
90.20
99
80
14
19
4.0
31
6202ZZX1
35
11
ADDAA-L050-14-d8
ADDAA-L050-14-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
14
8
42.45
41.68
48
35
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-14-d8
ADDAA-L075-14-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
14
8
42.45
41.68
48
35
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-14-d8
ADDAA-L100-14-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
14
8
42.45
41.68
48
35
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-14-d8
ADDAA-L150-14-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
14
8
42.45
41.68
48
35
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-15-d8
ADDAA-L050-15-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
15
8
45.48
44.72
48
35
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-15-d8
ADDAA-L075-15-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
15
8
45.48
44.72
48
35
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-15-d8
ADDAA-L100-15-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
15
8
45.48
44.72
48
35
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-15-d8
ADDAA-L150-15-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
15
8
45.48
44.72
48
35
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-16-d8
ADDAA-L050-16-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
8
48.51
47.75
55
40
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-16-d8
ADDAA-L075-16-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
8
48.51
47.75
55
40
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-16-d8
ADDAA-L100-16-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
16
8
48.51
47.75
55
40
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-16-d8
ADDAA-L150-16-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
16
8
48.51
47.75
55
40
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-16-d10
ADDAA-L050-16-d10
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
10
48.51
47.75
55
40
14
19
0.0
20
6900ZX2
22
6
ADDAA-L075-16-d10
ADDAA-L075-16-d10
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
10
48.51
47.75
55
40
21
26
0.0
20
6900ZX2
22
6
ADDAA-L100-16-d10
ADDAA-L100-16-d10
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
16
10
48.51
47.75
55
40
27
32
0.0
20
6900ZX2
22
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성