LPCAC - 锁紧销 L把手开关型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpcac.prj},{NB=LPCAC-M12},{CODE=LPCAC},{M=12},{LJC=1.750},{LJX=1.500},{D=30.00},{D1=16.100},{S=6.000},{B=6.000},{L=74.0},{L1=20},{L2=6.0},{L3=18.0},{L4=7.000},{SW1=14.000},{SW2=19.000},{A=30.000},{P=6.000},{R=3.500},{PDF=lpcac.pdf},{RD=7.071},{PPATH=lpcac/lpcac5_asmcfg.prj},{CODEF='LPCAC','LPCAX','LPCBC','LPCBX'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
BSZT
把手主体
ⁿ/ₐ
BSCL
把手处理
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTCL
主体处理
ⁿ/ₐ
XCZ
销材质
ⁿ/ₐ
XCL
销处理
ⁿ/ₐ
THCZ
弹簧材质
ⁿ/ₐ
LMCL
螺帽处理
ⁿ/ₐ
LMCZ
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJC
粗牙
[mm]
LJX
细牙
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
LPCAC-M12
LPCAC-M12
粗牙
碳钢
发黑
碳钢
发黑
碳钢
发黑
不锈钢
发黑
碳钢
12
1.750
1.500
30.00
16.100
6.000
6.000
74.0
20
6.0
18.0
7.000
14.000
19.000
30.000
6.000
3.500
LPCAC-M16
LPCAC-M16
粗牙
碳钢
发黑
碳钢
发黑
碳钢
发黑
不锈钢
发黑
碳钢
16
5.000
1.500
40.50
21.900
8.000
8.000
99.9
26
8.0
24.9
10.000
19.000
24.000
41.000
8.000
4.500
LPCAC-M20
LPCAC-M20
粗牙
碳钢
发黑
碳钢
发黑
碳钢
发黑
不锈钢
发黑
碳钢
20
2.500
1.500
49.50
27.700
10.000
10.000
123.0
33
10.0
30.0
12.000
24.000
30.000
50.000
10.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성