KPOAC - 旋钮柱塞 前端螺纹型·复位型/自锁型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpoac.prj},{NB=KPOAC-M12-E6},{CODE=KPOAC},{LX1=前端螺纹型},{LX2=带锁紧帽型},{LW=细牙},{XN=A2017},{TH=SUS631J1},{M=12},{S=6},{LJ=1.50},{D=21},{E=16.20},{XD=6},{M1=M4},{M1F=4.00},{V=6.00},{LFW=54.5},{LZS=60.5},{L1=20},{L2=6.000},{L3=17.000},{L4=6.000},{S1=14.000},{S2=19.000},{FZ1=6.40},{FZ2=14.6},{PDF=kpoac.pdf},{PPATH=kpoac/kpoac4_asmcfg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
XN
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X1
销材质
ⁿ/ₐ
X2
销表面处理
ⁿ/ₐ
X3
销硬度
ⁿ/ₐ
LM1
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
LM2
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
TH
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LJ
螺距
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
XD
d
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M1F
[mm]
V
[mm]
LFW
[mm]
LZS
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FZ1
负载min
ⁿ/ₐ
FZ2
负载max
ⁿ/ₐ
KPOAC-M10-E5
KPOAC-M10-E5
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
10
5
1.00
18
13.80
5
M3
3.00
5.00
45.0
50.0
17
5.000
15.000
5.000
12.000
17.000
4.90
11.6
KPOAC-M10-E8
KPOAC-M10-E8
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
10
8
1.00
18
13.80
5
M3
3.00
5.00
48.0
53.0
17
5.000
15.000
5.000
12.000
17.000
4.90
16.1
KPOAC-M12-E6
KPOAC-M12-E6
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
12
6
1.50
21
16.20
6
M4
4.00
6.00
54.5
60.5
20
6.000
17.000
6.000
14.000
19.000
6.40
14.6
KPOAC-M12-E10
KPOAC-M12-E10
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
12
10
1.50
21
16.20
6
M4
4.00
6.00
58.5
54.5
20
6.000
17.000
6.000
14.000
19.000
6.40
20.1
KPOAC-M16-E7
KPOAC-M16-E7
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
16
7
1.50
26
21.90
8
M5
5.00
8.00
68.0
75.5
26
8.000
23.000
8.000
19.000
24.000
7.05
18.1
KPOAC-M16-E12
KPOAC-M16-E12
前端螺纹型
带锁紧帽型
细牙
A2017
SUM22
发黑
S45C
发黑
50~60HRC
SS400
发黑
SUS631J1
16
12
1.50
26
21.90
8
M5
5.00
8.00
73.0
80.5
26
8.000
23.000
8.000
19.000
24.000
7.05
25.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성