KPNACQ - 旋钮柱塞 带锁紧螺帽紧凑型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/kpnacq.prj},{NB=KPNACQ-M10},{CODE=KPNACQ},{LX=紧凑型},{LX3=带锁紧螺帽型},{DT=球面型},{LW=细牙},{XNCZ=PA},{MF=M10},{M=10},{LJ=1.00},{XD=5},{S=5},{D=21},{LFW=23.0},{LZS=29.0},{L1=17},{L2=5.000},{L3=15.000},{L4=5.000},{S1=12.000},{S2=17.000},{FZ1=7},{FZ2=17},{PDF=kpnacq.pdf},{PPATH=kpnacq/kpnacq4_asmcfg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX3
类型
ⁿ/ₐ
DT
端头形状
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
XNCZ
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ZT1
主体材质
ⁿ/ₐ
ZT2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X1
主体材质
ⁿ/ₐ
X2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
X3
主体硬度
ⁿ/ₐ
LM1
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
LM2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MF
[mm]
LJ
螺距
[mm]
XD
d
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
LFW
[mm]
LZS
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FZ1
负载min
ⁿ/ₐ
FZ2
负载max
ⁿ/ₐ
KPNACQ-M10
KPNACQ-M10
紧凑型
复位型
带锁紧螺帽型
球面型
细牙
PA
SUM22
发黑
S45C
发黑
50-58HRC
SS400
发黑
M10
1.00
5
5
21
23.0
29.0
17
5.000
15.000
5.000
12.000
17.000
7
17
KPNACQ-M12
KPNACQ-M12
紧凑型
复位型
带锁紧螺帽型
球面型
细牙
PA
SUM22
发黑
S45C
发黑
50-58HRC
SS400
发黑
M12
1.50
6
6
25
28.5
35.0
20
6.000
17.000
6.000
14.000
19.000
9
24
KPNACQ-M16
KPNACQ-M16
紧凑型
复位型
带锁紧螺帽型
球面型
细牙
PA
SUM22
发黑
S45C
发黑
50-58HRC
SS400
发黑
M16
1.50
8
8
31
35.0
42.5
26
8.000
23.000
8.000
19.000
24.000
11
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성