WSJEH - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型(长度尺寸指定型)
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/wsheh.prj},{NB=WSHEH-D13-L24-B},{CODE=WSHEH},{D=13},{L=24},{L1=[24:150/1]},{LOAD=B},{DD1=0.90},{DD2=1.2},{DD3=1.4},{P1=5.5},{P2=5.1},{P3=4.3},{ZDZH=13.4(1.37)},{ZDZH1=34.6(3.52)},{ZDZH2=46.4(4.73)},{ZDZH3=11.7(1.20)},{ZDZH4=30.2(3.08)},{ZDZH5=40.5(4.13)},{PDF=wsjeh.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XYWYL
许用位移量
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LOAD
载荷类型
ⁿ/ₐ
DD1
d
[mm]
DD2
d
[mm]
DD3
d
[mm]
P1
p
[mm]
P2
p
[mm]
P3
p
[mm]
ZDZH
SWP-A/B
[WSJEH60%]
ZDZH1
SWP-A/B
[WSJFH50%]
ZDZH2
SWP-A/B
[WSJPH40%]
ZDZH3
304材质
[WSHEH60%]
ZDZH4
304材质
[WSHFH50%]
ZDZH5
304材质
[WSHPH40%]
WSHEH-D5-L15-A
WSHEH-D5-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
5
A
0.40
0.5
0.6
1.8
1.5
1.3
2.8(0.29)
5.2(0.53)
8.1(0.83)
2.5(0.25)
4.5(0.46)
7.1(0.73)
WSHEH-D5-L15-B
WSHEH-D5-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
5
B
0.40
0.5
0.6
2.3
1.9
1.7
3.7(0.38)
6.7(0.69)
10.6(1.08)
3.3(0.33)
5.9(0.60)
9.3(0.95)
WSHEH-D6-L15-A
WSHEH-D6-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
6
A
0.45
0.6
0.7
2.0
1.7
1.5
2.9(0.30)
7.3(0.75)
9.9(1.01)
2.5(0.26)
6.4(0.65)
8.7(0.89)
WSHEH-D6-L15-B
WSHEH-D6-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
6
B
0.45
0.6
0.7
2.6
2.3
1.9
3.8(0.38)
9.6(0.97)
12.9(1.32)
3.3(0.34)
8.4(0.85)
11.3(1.15)
WSHEH-D7-L15-A
WSHEH-D7-L15-A
F=LX60%
SUS304-WPB
7
A
0.50
0.7
0.8
2.2
2.0
1.7
3.1(0.32)
10.1(1.03)
11.5(1.17)
2.7(0.28)
8.8(0.90)
10.0(1.02)
WSHEH-D7-L15-B
WSHEH-D7-L15-B
F=LX60%
SUS304-WPB
7
B
0.50
0.7
0.8
2.9
2.7
2.2
4.0(0.41)
13.1(1.34)
14.9(1.52)
3.5(0.36)
11.5(1.17)
13.0(1.33)
WSHEH-D8-L20-A
WSHEH-D8-L20-A
F=LX60%
SUS304-WPB
8
A
0.60
0.8
0.9
2.7
2.2
1.9
5.2(0.53)
12.2(1.24)
13.8(1.41)
4.6(0.47)
10.7(1.09)
12.1(1.23)
WSHEH-D8-L20-B
WSHEH-D8-L20-B
F=LX60%
SUS304-WPB
8
B
0.60
0.8
0.9
3.5
2.9
2.4
6.8(0.70)
15.9(1.62)
17.9(1.83)
6.0(0.61)
13.9(1.42)
15.7(1.60)
WSHEH-D9-L19-A
WSHEH-D9-L19-A
F=LX60%
SUS304-WPB
9
A
0.70
0.9
1.0
2.9
2.5
2.6
8.1(0.83)
17.4(1.78)
22.1(2.25)
7.1(0.72)
15.2(1.56)
19.3(1.97)
WSHEH-D9-L19-B
WSHEH-D9-L19-B
F=LX60%
SUS304-WPB
9
B
0.70
0.9
1.0
3.5
2.9
3.3
10.0(1.02)
20.6(2.09)
27.5(2.80)
8.7(0.89)
17.9(1.83)
24.0(2.45)
WSHEH-D10-L20-A
WSHEH-D10-L20-A
F=LX60%
SUS304-WPB
10
A
0.80
1.0
1.2
3.4
2.8
2.5
10.6(1.08)
19.2(1.96)
30.5(3.11)
9.3(0.95)
16.9(1.72)
26.7(2.72)
WSHEH-D10-L20-B
WSHEH-D10-L20-B
F=LX60%
SUS304-WPB
10
B
0.80
1.0
1.2
4.4
3.6
3.2
13.7(1.40)
24.9(2.54)
39.5(4.03)
12.1(1.23)
21.8(2.22)
34.6(3.53)
WSHEH-D11-L21-A
WSHEH-D11-L21-A
F=LX60%
SUS304-WPB
11
A
0.80
1.0
1.2
3.5
3.3
2.9
9.0(0.92)
17.2(1.75)
27.9(2.85)
7.9(0.80)
15.0(1.53)
24.4(2.49)
WSHEH-D11-L21-B
WSHEH-D11-L21-B
F=LX60%
SUS304-WPB
11
B
0.80
1.0
1.2
4.9
4.3
3.8
12.6(1.28)
22.9(2.33)
36.3(3.70)
11.0(1.12)
20.0(2.04)
31.7(3.24)
WSHEH-D12-L25-A
WSHEH-D12-L25-A
F=LX60%
SUS304-WPB
12
A
0.90
1.2
1.4
3.8
3.3
2.9
11.0(1.12)
27.6(2.81)
37.7(3.84)
9.6(0.98)
24.1(2.46)
33.0(3.34)
WSHEH-D12-L25-B
WSHEH-D12-L25-B
F=LX60%
SUS304-WPB
12
B
0.90
1.2
1.4
4.9
4.3
3.8
14.2(1.45)
35.8(3.65)
48.9(4.99)
12.5(1.27)
31.3(3.19)
42.9(4.37)
WSHEH-D13-L24-A
WSHEH-D13-L24-A
F=LX60%
SUS304-WPB
13
A
0.90
1.2
1.4
4.2
3.9
3.3
10.5(1.07)
26.5(2.70)
35.7(3.63)
9.1(0.93)
23.2(2.37)
31.1(3.18)
WSHEH-D13-L24-B
WSHEH-D13-L24-B
F=LX60%
SUS304-WPB
13
B
0.90
1.2
1.4
5.5
5.1
4.3
13.4(1.37)
34.6(3.52)
46.4(4.73)
11.7(1.20)
30.2(3.08)
40.5(4.13)
WSHEH-D14-L30-A
WSHEH-D14-L30-A
F=LX60%
SUS304-WPB
14
A
1.00
1.4
1.6
4.2
3.9
3.3
11.6(1.18)
37.7(3.84)
45.9(4.68)
10.1(1.03)
33.0(3.36)
40.2(4.10)
WSHEH-D14-L30-B
WSHEH-D14-L30-B
F=LX60%
SUS304-WPB
14
B
1.00
1.4
1.6
5.5
5.1
4.3
15.1(1.54)
48.9(4.99)
59.6(6.08)
13.1(1.34)
42.8(4.36)
52.2(5.32)
WSHEH-D15-L27-A
WSHEH-D15-L27-A
F=LX60%
SUS304-WPB
15
A
1.00
1.4
1.6
5.0
4.5
3.7
11.4(1.16)
36.8(3.75)
44.4(4.53)
9.9(1.01)
32.1(3.28)
38.8(3.96)
WSHEH-D15-L27-B
WSHEH-D15-L27-B
F=LX60%
SUS304-WPB
15
B
1.00
1.4
1.6
6.5
5.8
4.8
14.9(1.51)
47.1(4.80)
56.6(5.77)
14.9(1.33)
41.1(4.20)
49.4(5.05)
WSHEH-D16-L30-A
WSHEH-D16-L30-A
F=LX60%
SUS304-WPB
16
A
1.20
1.6
1.8
5.0
4.5
3.7
19.4(1.98)
49.7(5.07)
55.1(5.62)
17.0(1.73)
43.4(4.43)
48.2(4.91)
WSHEH-D16-L30-B
WSHEH-D16-L30-B
F=LX60%
SUS304-WPB
16
B
1.20
1.6
1.8
6.5
5.8
4.8
25.1(2.56)
64.5(6.58)
71.2(7.26)
22.0(2.24)
56.5(5.76)
62.6(6.38)
WSHEH-D17-L31-A
WSHEH-D17-L31-A
F=LX60%
SUS304-WPB
17
A
1.20
1.6
1.8
5.9
5.0
4.1
19.6(2.00)
47.9(4.88)
63.5(5.45)
17.1(1.75)
41.8(4.27)
46.7(4.77)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성