HRPJ - 耐热性压缩圆线弹簧 40%压缩量
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/hrpj.prj},{NB=HRPJ-D10-L25},{CODE=HRPJ},{LX=40%压缩量},{CZ=SUS631},{THXS=+10%/-10%},{D=10},{L=25},{DD=1.100},{YJCD=12.5},{S=10.000},{XYZH=29.4(3.0)},{PDF=hrpj.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
THXS
弹簧系数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
YJCD
压紧长度
ⁿ/ₐ
S
[max]
XYZH
许用载荷N
[kgf]
HRPJ-D4-L5
HRPJ-D4-L5
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
5
0.400
2
2.000
3.9(0.4)
HRPJ-D4-L10
HRPJ-D4-L10
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
10
0.500
5
4.000
7.8(0.8)
HRPJ-D4-L15
HRPJ-D4-L15
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
15
0.550
7.2
6.000
11.8(1.2)
HRPJ-D4-L20
HRPJ-D4-L20
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
20
0.600
10
8.000
15.7(1.6)
HRPJ-D4-L25
HRPJ-D4-L25
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
25
0.600
11.5
10.000
19.6(2.0)
HRPJ-D4-L30
HRPJ-D4-L30
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
30
0.600
15
12.000
23.5(2.4)
HRPJ-D4-L35
HRPJ-D4-L35
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
35
0.650
17.5
14.000
27.5(2.8)
HRPJ-D4-L40
HRPJ-D4-L40
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
40
0.650
20
16.000
31.4(3.2)
HRPJ-D5-L5
HRPJ-D5-L5
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
5
0.450
2.3
2.000
3.9(0.4)
HRPJ-D5-L10
HRPJ-D5-L10
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
10
0.600
5.4
4.000
7.8(0.8)
HRPJ-D5-L15
HRPJ-D5-L15
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
15
0.650
7.8
6.000
11.8(1.2)
HRPJ-D5-L20
HRPJ-D5-L20
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
20
0.650
9.1
8.000
15.7(1.6)
HRPJ-D5-L25
HRPJ-D5-L25
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
25
0.700
11.2
10.000
19.6(2.0)
HRPJ-D5-L30
HRPJ-D5-L30
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
30
0.700
14
12.000
23.5(2.4)
HRPJ-D5-L35
HRPJ-D5-L35
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
35
0.700
14
14.000
27.5(2.8)
HRPJ-D5-L40
HRPJ-D5-L40
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
40
0.800
21.6
16.000
31.4(3.2)
HRPJ-D5-L45
HRPJ-D5-L45
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
45
0.800
22.5
18.000
35.3(3.6)
HRPJ-D5-L50
HRPJ-D5-L50
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
50
0.800
26
20.000
39.2(4.0)
HRPJ-D6-L5
HRPJ-D6-L5
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
5
0.500
2
2.000
5.9(0.6)
HRPJ-D6-L10
HRPJ-D6-L10
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
10
0.700
5
4.000
11.8(1.2)
HRPJ-D6-L15
HRPJ-D6-L15
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
15
0.700
8
6.000
17.7(1.8)
HRPJ-D6-L20
HRPJ-D6-L20
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
20
0.800
10
8.000
23.5(2.4)
HRPJ-D6-L25
HRPJ-D6-L25
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
25
0.800
12
10.000
29.4(3.0)
HRPJ-D6-L30
HRPJ-D6-L30
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
30
0.900
16
12.000
35.3(3.6)
HRPJ-D6-L35
HRPJ-D6-L35
HRPJ
40%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
35
0.900
18.5
14.000
41.2(4.2)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성