ESTR - 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/estr.prj},{NB=ESTR-50-80},{CODE=ESTR},{MAT=45#},{SUR=-},{DR=50},{D=80},{D1=86},{L=55},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{ZXL=58},{NJ=1447},{Z=114},{HU=71},{SL=6},{GG=M8},{PDF=estr.pdf},{M=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DR
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[cm]
L3
[mm]
ZXL
轴向力
[KN]
NJ
扭矩
[N.m]
Z
轴面压强
[Mpa]
HU
毂面压强
[Mpa]
SL
内六角螺钉数量
ⁿ/ₐ
GG
内六角螺钉规格
ⁿ/ₐ
ESTR-19-47
ESTR-19-47
ESTR
45#
-
19
47
53
45
26
31
39
21
202
127
51
4
M6
ESTR-20-47
ESTR-20-47
ESTR
45#
-
20
47
53
45
26
31
39
21
213
121
51
4
M6
ESTR-22-47
ESTR-22-47
ESTR
45#
-
22
47
53
45
26
31
39
21
234
110
51
4
M6
ESTR-24-50
ESTR-24-50
ESTR
45#
-
24
50
56
45
26
31
39
32
384
151
73
6
M6
ESTR-25-50
ESTR-25-50
ESTR
45#
-
25
50
56
45
26
31
39
32
400
145
73
6
M6
ESTR-28-55
ESTR-28-55
ESTR
45#
-
28
55
61
45
26
31
39
32
448
129
66
6
M6
ESTR-30-55
ESTR-30-55
ESTR
45#
-
30
55
61
45
26
31
39
32
480
121
66
6
M6
ESTR-32-60
ESTR-32-60
ESTR
45#
-
32
60
66
45
26
31
39
43
683
151
81
8
M6
ESTR-35-60
ESTR-35-60
ESTR
45#
-
35
60
66
45
26
31
39
43
747
138
81
8
M6
ESTR-38-65
ESTR-38-65
ESTR
45#
-
38
65
71
45
26
31
39
43
811
127
74
8
M6
ESTR-40-65
ESTR-40-65
ESTR
45#
-
40
65
71
45
26
31
39
43
853
121
74
8
M6
ESTR-42-75
ESTR-42-75
ESTR
45#
-
42
75
81
55
30
36
47
58
1216
135
76
6
M8
ESTR-45-75
ESTR-45-75
ESTR
45#
-
45
75
81
55
30
36
47
58
1302
126
76
6
M8
ESTR-48-80
ESTR-48-80
ESTR
45#
-
48
80
86
55
30
36
47
58
1389
119
71
6
M8
ESTR-50-80
ESTR-50-80
ESTR
45#
-
50
80
86
55
30
36
47
58
1447
114
71
6
M8
ESTR-55-85
ESTR-55-85
ESTR
45#
-
55
85
91
55
30
36
47
77
2124
138
89
8
M8
ESTR-60-90
ESTR-60-90
ESTR
45#
-
60
90
96
55
30
36
47
77
2317
127
84
8
M8
ESTR-65-95
ESTR-65-95
ESTR
45#
-
65
95
101
55
30
36
47
77
2510
117
80
8
M8
ESTR-70-110
ESTR-70-110
ESTR
45#
-
70
110
116
67
40
46
57
125
4381
132
84
8
M10
ESTR-75-115
ESTR-75-115
ESTR
45#
-
75
115
121
72
40
46
62
125
4694
123
80
8
M10
ESTR-80-120
ESTR-80-120
ESTR
45#
-
80
120
126
72
40
46
62
125
5007
115
77
8
M10
ESTR-85-125
ESTR-85-125
ESTR
45#
-
85
125
131
72
40
46
62
156
6651
136
92
10
M10
ESTR-90-130
ESTR-90-130
ESTR
45#
-
90
130
136
72
40
46
62
156
7042
128
89
10
M10
ESTR-95-135
ESTR-95-135
ESTR
45#
-
95
135
141
72
40
46
62
156
7433
121
85
10
M10
ESTR-100-145
ESTR-100-145
ESTR
45#
-
100
145
151
89
46
52
77
182
9104
117
81
8
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성