EST - 无挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/est.prj},{NB=EST-70-110},{CODE=EST},{DR=70},{D=110},{L=60},{L1=33},{L2=50},{ZXL=140},{NJ=5100},{Z=244},{HU=128},{SL=8},{GG= M10},{LDSJNJ=83},{PDF=est.pdf},{M=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DR
dr内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZXL
轴向力
[KN]
NJ
扭矩
[N.m]
Z
轴面压强
[Mpa]
HU
毂面压强
[Mpa]
SL
内六角螺钉数量
ⁿ/ₐ
GG
内六角螺钉规格
ⁿ/ₐ
LDSJNJ
螺钉锁紧扭矩
[N.m]
EST-20-47
EST-20-47
45#
无电解镀镍
20
47
37
21
31
30
300
287
90
4
M6
17
EST-22-47
EST-22-47
45#
无电解镀镍
22
47
37
21
31
30
330
260
90
4
M6
17
EST-25-50
EST-25-50
45#
无电解镀镍
25
50
37
21
31
35
440
287
106
6
M6
17
EST-28-55
EST-28-55
45#
无电解镀镍
28
55
37
21
31
35
490
256
96
6
M6
17
EST-30-55
EST-30-55
45#
无电解镀镍
30
55
37
21
31
35
530
239
96
6
M6
17
EST-35-60
EST-35-60
45#
无电解镀镍
35
60
37
21
31
45
810
246
106
8
M6
17
EST-40-65
EST-40-65
45#
无电解镀镍
40
65
37
21
31
45
940
215
98
8
M6
17
EST-45-75
EST-45-75
45#
无电解镀镍
45
75
46
25
38
80
1860
283
134
6
M8
41
EST-50-80
EST-50-80
45#
无电解镀镍
50
80
46
25
38
80
2070
255
126
6
M8
41
EST-55-85
EST-55-85
45#
无电解镀镍
55
85
46
25
38
90
2540
270
138
8
M8
41
EST-60-90
EST-60-90
45#
无电解镀镍
60
90
46
25
38
90
2770
247
130
8
M8
41
EST-65-95
EST-65-95
45#
无电解镀镍
65
95
46
25
38
105
3580
261
141
8
M8
41
EST-70-110
EST-70-110
45#
无电解镀镍
70
110
60
33
50
140
5100
244
128
8
M10
83
EST-75-115
EST-75-115
45#
无电解镀镍
75
115
60
33
50
140
5460
228
119
8
M10
83
EST-80-120
EST-80-120
45#
无电解镀镍
80
120
60
33
50
140
5850
214
112
8
M10
83
EST-85-125
EST-85-125
45#
无电解镀镍
85
125
60
33
50
175
7450
230
129
10
M10
83
EST-90-130
EST-90-130
45#
无电解镀镍
90
130
60
33
50
175
7900
217
124
10
M10
83
EST-95-135
EST-95-135
45#
无电解镀镍
95
135
60
33
50
205
9900
257
149
10
M10
83
EST-100-145
EST-100-145
45#
无电解镀镍
100
145
68
40
58
220
11000
192
114
8
M12
83
EST-105-150
EST-105-150
45#
无电解镀镍
105
150
68
40
58
220
11550
210
114
8
M12
83
EST-110-155
EST-110-155
45#
无电解镀镍
110
155
68
40
58
220
12100
175
107
8
M12
83
EST-120-165
EST-120-165
45#
无电解镀镍
120
165
68
40
58
260
15700
192
120
10
M12
83
EST-125-170
EST-125-170
45#
无电解镀镍
125
170
68
40
58
320
17500
189
120
10
M12
145
EST-130-180
EST-130-180
45#
无电解镀镍
130
180
68
40
58
320
20700
188
120
12
M12
145
EST-140-190
EST-140-190
45#
无电解镀镍
140
190
68
40
58
320
22500
175
114
8
M14
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성