ESFC - 精巧型 法兰型胀紧套
A&T-3D Gallery
zonghe
powerlock
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/powerlock/esfc.prj},{NB=ESFC-25-43},{CODE=ESFC},{DR=25.00},{D=43},{D1=47.0},{L=31.0},{L1=17.5},{L2=23.0},{L3=26.0},{RXZDTL=26.5},{ZD=350},{Z=173},{G=95},{SL=8},{NJ=10},{PDF=esfc.pdf},{M=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RXZDTL
容许最大推力
[KN]
ZD
最大容许扭矩
[N.m]
Z
轴
[Mpa]
G
毂
[Mpa]
SL
内六角数量
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
NJ
螺钉拧紧扭矩
[N.m]
ESFC-5-16
ESFC-5-16
45#
-
5.00
16
18.5
16.0
8.0
11.2
13.0
3.5
8
269
74
4
M3
2
ESFC-6-19
ESFC-6-19
45#
-
6.00
19
21.5
18.3
9.0
12.5
14.5
5.8
15
308
87
4
M4
5
ESFC-6.35-20
ESFC-6.35-20
45#
-
6.35
20
22.5
18.3
9.0
12.5
14.5
5.8
15
291
82
4
M4
5
ESFC-8-21
ESFC-8-21
45#
-
8.00
21
23.5
18.5
9.5
12.6
14.5
5.8
22
223
76
4
M4
5
ESFC-10-23
ESFC-10-23
45#
-
10.00
23
25.0
19.0
9.5
13.0
15.0
5.8
25
174
68
4
M4
5
ESFC-11-24
ESFC-11-24
45#
-
11.00
24
26.5
19.8
9.5
14.0
16.0
5.8
30
158
65
4
M4
5
ESFC-12-26
ESFC-12-26
45#
-
12.00
26
28.5
22.0
10.5
15.5
18.0
8.5
50
195
81
6
M4
5
ESFC-14-28
ESFC-14-28
45#
-
14.00
28
30.5
22.0
10.5
15.5
18.0
10.5
65
203
92
6
M4
5
ESFC-15-29
ESFC-15-29
45#
-
15.00
29
31.5
23.0
11.5
16.5
19.0
10.5
70
172
81
6
M4
5
ESFC-16-30
ESFC-16-30
45#
-
16.00
30
33.0
23.6
12.0
17.5
20.0
10.5
75
154
75
6
M4
5
ESFC-17-31
ESFC-17-31
45#
-
17.00
31
33.5
24.0
12.5
17.5
20.0
13.5
110
184
93
8
M4
5
ESFC-18-32
ESFC-18-32
45#
-
18.00
32
34.5
24.0
12.5
17.5
20.0
13.5
115
174
90
8
M4
5
ESFC-19-33
ESFC-19-33
45#
-
19.00
33
35.5
24.0
12.5
17.5
20.0
13.5
120
165
87
8
M4
5
ESFC-20-38
ESFC-20-38
45#
-
20.00
38
42.0
29.0
15.5
21.0
24.0
26.5
220
246
121
8
M5
10
ESFC-22-40
ESFC-22-40
45#
-
22.00
40
44.0
29.0
15.5
21.0
24.0
26.5
190
224
115
8
M5
10
ESFC-24-42
ESFC-24-42
45#
-
24.00
42
46.0
30.0
16.5
22.0
25.0
26.5
320
192
103
8
M5
10
ESFC-25-43
ESFC-25-43
45#
-
25.00
43
47.0
31.0
17.5
23.0
26.0
26.5
350
173
95
8
M5
10
ESFC-28-46
ESFC-28-46
45#
-
28.00
46
50.0
31.5
17.5
23.0
26.5
33
280
193
110
10
M5
10
ESFC-30-48
ESFC-30-48
45#
-
30.00
48
52.0
31.5
17.5
23.0
26.5
33
410
180
106
10
M5
10
ESFC-32-50
ESFC-32-50
45#
-
32.00
50
54.0
32.5
18.5
24.0
27.5
33
440
159
96
10
M5
10
ESFC-35-57
ESFC-35-57
45#
-
35.00
57
62.0
36.0
19.5
26.0
30.0
44
720
180
105
8
M6
17
ESFC-38-60
ESFC-38-60
45#
-
38.00
60
65.0
36.5
20.0
26.5
30.5
55
770
202
121
10
M6
17
ESFC-40-62
ESFC-40-62
45#
-
40.00
62
67.0
37.0
20.5
27.0
31.0
55
810
187
115
10
M6
17
ESFC-42-64
ESFC-42-64
45#
-
42.00
64
69.0
37.0
20.5
27.0
31.0
55
850
178
111
10
M6
17
ESFC-45-67
ESFC-45-67
45#
-
45.00
67
72.0
37.5
21.0
27.5
31.5
55
1200
162
104
10
M6
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성