ATRAMF - 内六角沉孔选择型. 指定型调整螺栓
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atramf.prj},{NB=ATRAMF-M16-L15},{CODE=ATRAMF},{CODEF='ATRAMF','ATRMMF','ATRBMF','ATRAMA','ATRMMA','ATRBMA'},{M=16},{L=15},{L1=15,20,30},{L2=[15:40/1]},{B=8},{MXP=16×1.5},{P=1.5},{XD=4.5},{H1=5},{H=12.0},{PDF=atramf.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MXP
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
XD
d
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
ATRAMF-M12-L10
ATRAMF-M12-L10
选择型
45#
发黑
12
10,15,20
10,15,20
[10:30/1]
6
12×1.0
1.0
3.5
4
8.5
ATRAMF-M16-L15
ATRAMF-M16-L15
选择型
45#
发黑
16
15,20,30
15,20,30
[15:40/1]
8
16×1.5
1.5
4.5
5
12.0
ATRAMF-M20-L15
ATRAMF-M20-L15
选择型
45#
发黑
20
15,20,25,35,40
15,20,25,35,40
[15:40/1]
10
20×1.5
1.5
5.5
6
13.0
ATRAMF-M24-L20
ATRAMF-M24-L20
选择型
45#
发黑
24
20,25,30,40
20,25,30,40
[20:50/1]
14
24×1.5
1.5
6.5
8
17.0
ATRAMF-M30-L25
ATRAMF-M30-L25
选择型
45#
发黑
30
25,30,40
25,30,40
[25:60/1]
17
30×1.5
1.5
9.0
10
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성