ATNAM - 滚花旋钮型调整螺栓
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atnam.prj},{NB=ATNAM-M5-L20},{CODE=ATNAM},{HRD=40~45HRC},{M=5},{L1=20,25,30,40},{L=20},{MXP1=5×0.5},{MXP2=5×0.8},{B1=15},{B2=3.0},{A=15},{XI=3.0},{XI1=2.0},{SR=5},{B=8.0},{C=9.2},{T=4.0},{PDF=atnam.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJMAT
附件(一个螺帽) 材质
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件(一个螺帽) 表面处理
ⁿ/ₐ
MXP1
M×P 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
MXP2
M×P 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
A
[mm]
XI
i
[mm]
XI1
i1
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
ATNAM-M3-L15
ATNAM-M3-L15
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
3×0.35
3×0.5
10
2.0
7
2.0
1.6
3
5.5
6.4
2.4
ATNAM-M4-L15
ATNAM-M4-L15
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
4×0.5
4×0.7
10
2.5
7
2.5
1.6
4
7.0
8.1
3.2
ATNAM-M5-L20
ATNAM-M5-L20
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
5×0.5
5×0.8
15
3.0
15
3.0
2.0
5
8.0
9.2
4.0
ATNAM-M6-L20
ATNAM-M6-L20
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
6×0.75
6×1.0
15
4.0
15
4.0
2.0
6
10.0
11.5
5.0
ATNAM-M8-L30
ATNAM-M8-L30
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
8×0.75
8×1.25
15
5.0
15
5.0
2.5
8
13.0
15.0
6.5
ATNAM-M10-L30
ATNAM-M10-L30
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
10×1.0
10×1.5
20
6.0
25
5.0
3.0
10
17.0
19.6
8.0
ATNAM-M12-L40
ATNAM-M12-L40
细牙螺纹
40~45HRC
发黑
SS400
铬酸盐光泽处理
12×1.0
12×1.75
20
8.0
25
6.0
3.0
12
19.0
21.9
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성