SWLAA - 圆柱头型内六角螺栓
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
luoshuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/swlaa.prj},{NB=SWLAA-M8-L25},{CODE=SWLAA},{TYPE=标准型 全牙},{M=8.0},{L=25},{P=1.25},{B=0},{D=13.0},{H=8.0},{S=6.0},{W=4.0},{PDF=swlaa.pdf},{CODEF='SWLAA','SWLBA','SWLDA','SWLEA'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
P
螺距P
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
CODEF
ⁿ/ₐ
SWLAA-M2-L3
SWLAA-M2-L3
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
3
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L4
SWLAA-M2-L4
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
4
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L5
SWLAA-M2-L5
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
5
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L6
SWLAA-M2-L6
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
6
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L8
SWLAA-M2-L8
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
8
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L10
SWLAA-M2-L10
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
10
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L12
SWLAA-M2-L12
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
12
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L14
SWLAA-M2-L14
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
14
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L16
SWLAA-M2-L16
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
16
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2-L20
SWLAA-M2-L20
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.0
20
0.40
0
3.8
2.0
1.5
1.0
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L4
SWLAA-M2.5-L4
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
4
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L5
SWLAA-M2.5-L5
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
5
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L6
SWLAA-M2.5-L6
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
6
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L8
SWLAA-M2.5-L8
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
8
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L10
SWLAA-M2.5-L10
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
10
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L12
SWLAA-M2.5-L12
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
12
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L16
SWLAA-M2.5-L16
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
16
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L18
SWLAA-M2.5-L18
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
18
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L20
SWLAA-M2.5-L20
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
20
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L25
SWLAA-M2.5-L25
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
25
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M2.5-L30
SWLAA-M2.5-L30
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
2.5
30
0.45
0
4.5
2.5
2.0
1.1
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M3-L5
SWLAA-M3-L5
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
3.0
5
0.50
0
5.5
3.0
2.5
1.3
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M3-L6
SWLAA-M3-L6
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
3.0
6
0.50
0
5.5
3.0
2.5
1.3
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M3-L8
SWLAA-M3-L8
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
3.0
8
0.50
0
5.5
3.0
2.5
1.3
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
SWLAA-M3-L10
SWLAA-M3-L10
标准型 全牙
碳钢
发黑
12.9
3.0
10
0.50
0
5.5
3.0
2.5
1.3
'SWLAA','SWLBA','SWLDA','...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성